REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Profile, die speziell für die schnelle, zuverlässige und einfache Montage von Fassadensystemen konzipiert sind. Farbige Profile sind ebenfalls erhältlich.

26 Produkte

Filter
MFT-L Schiene


Beschreibung
L-förmige Schiene für horizontale oder vertikale Installationen
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-L R Rillengrösse
Beschreibung
L-Profil für horizontale und vertikale Anwendungen
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66


Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-T Schiene


Beschreibung
T-förmige Schiene für vertikale Installationen
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66

Neu

MFT-MTS Aufhängeschienen
Beschreibung
Aufhängeschienen zur Vorbereitung und Montage vertikaler Holzpaneele auf Aluminium-Unterkonstruktionen für hinterlüftete Fassaden
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66


Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-S2S TT Profil
Beschreibung
Hochfestes Tragprofil als Teil des bodenüberspannenden S2S Systems
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-S2S RHS Fensterlösung
Beschreibung
Rechteckiges Hohlprofilelement, das überwiegend für Fensteranwendungen als Teil des bodenüberspannenden S2S Systems verwendet wird
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-O Omega-Tragprofil
Beschreibung
Hutschiene – Omega-Tragprofil
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Oberfläche
flach
MFT-OT Schiene


Beschreibung
Omega-förmige Schiene für die erste Unterkonstruktionslage
Breite
110 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Werkstoffstärke
2,0 mm
MFT-HP Aufhängeschiene (6 Meter)
Beschreibung
Aufhängerschiene (6 Meter) für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium EN AW-6063 T66


Höhe
90 mm
Breite
110 mm
Länge
6000 mm
MFT-O und Z


Beschreibung
Omega- und Z-Tragprofil
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Oberfläche
flach
MFT-Z Schiene


Beschreibung
Z-förmige Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Oberfläche
flach
MFT-UZ Schiene


Beschreibung
Schiene für zweilagiges horizontal-vertikales System
Länge
6000 mm
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Werkstoffstärke
1,9 mm
MFT-SZ 20 Schiene
Beschreibung
Horizontale Schiene für die Montage von Kassetten
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
MFT-CP Kassetten-Tragprofil
Beschreibung
Tragprofil für Kassettensystem
Höhe
40 mm
Breite
110 mm
Länge
6000 mm
MFT-PE Kantenprofil
Beschreibung
Profil zum Abschliessen von Eckpaneelen
Höhe
54 mm
Breite
54 mm
Länge
2500 mm
Fensteranschlussprofil MFT-PW
Beschreibung
Profil zur Befestigung der Bekleidung im Fenster
Höhe
45 mm
Breite
30 mm
Länge
6000 mm
MFT-CSP Profil für Ecklösungen
Beschreibung
Ecklösung mit Aussenecken bei Projekten mit hinterlüfteten Fassaden
Werkstoffzusammensetzung
EN AW-6063 T66
Werkstoffstärke
2.5 mm
MFT-PV Lüftungsprofil
Beschreibung
Lüftungsprofil zur Herstellung einer Belüftung über bestehende Bohrlöcher
Höhe
30 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-PJH Fugenprofil horizontal
Beschreibung
Profil zum Abschließen von Paneelfugen
Höhe
26 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-PJV Fugenprofil
Beschreibung
Profil zum Abschließen von Paneelfugen
Breite
62 mm
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-PJH Fugenprofil horizontal
Beschreibung
Fugenprofil zur Hinterlegung des horizontalen Plattenstosses
Länge
2500 mm
Werkstoffzusammensetzung
Aluminium
MFT-HP Agraffentragprofil 22.5
Beschreibung
Aufhängerschiene für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
22.5 mm
Länge
6000 mm
MFT-HP Agraffentragprofil 33
Beschreibung
Aufhängerschiene für die verdeckte Befestigung von Fassadenplatten mittels Aufhängern
Höhe
63.5 mm
Breite
33 mm
Länge
6000 mm