Profilo per sistema a cassetta MFT-CP
Nuovo prodottoArticolo #r5310
Profilo di supporto per sistema a cassetta
- Larghezza: 110 mm
- Lunghezza: 6000 mm
- Composizione materiale: EN AW-6063 T66
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche alluminio facciate ventilate, profilo per facciate o profilo in alluminio
Caratteristiche
- Risparmio di manodopera - il design ottimizzato contribuisce ad abbassare il costo totale d'installazione
- Supporto tecnico disponibile - contattare il proprio team Hilti locale per una consulenza specifica del progetto su come ottimizzare la sottostruttura di facciata ventilata
- Soluzione di sistema completa - da Hilti riceverete attrezzi ottimizzati, materiali di consumo e servizi per ogni fase d'installazione della facciata ventilata
Applicazioni
- Profilo di supporto per facciate a cassette (supporto di rivestimento) agganciate in combinazione con un bullone in alluminio e una clip di fissaggio
- Profilo di supporto montato su una sottostruttura orizzontale
- Profilo verticale montato su un profilo di supporto orizzontale