Brandschutzkissen CFS-CU
New product UltimateArtikel #r5142
Vorgeformte Brandschutzkissen zum Abdichten vorübergehender oder dauerhafter Brandschutzdurchführungen
- Zulassungen: ETA-08/0213
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 6.6 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH): 1200 x 1500 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Abschottung, Barndschutz temporär, Brandschutzkissen, Kissen oder Kabeldurchführung
Vorteile
- Einfache und schnelle Montage
- Wiederverwendbar und damit wirtschaftlich
- Nach der Montage sofort funktionsfähig
- Starke und dauerhaft haltbare Konstruktion
- Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Anwendungen
- Kabeldurchführungen in flexiblen Wänden ab 100 mm sowie starren Wänden und Böden ab 150 mm
- Vorübergehende Abdichtung von Öffnungen in Böden und Wänden während der Bauphase
- Kabel, Kabelbündel und 50 mm PVC-Rohre