Brandschutzsteine, -stopfen oder -kissen
Entdecken Sie unsere vorgeformten Brandschutzsteine, -stopfen oder -kissen zur Abdichtung von Kabel-, Rohr- und gemischten Durchführungen, die für eine einfache Nachrüstung konzipiert sind und gleichzeitig Staub und Faserpartikel reduzieren
5 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Vorgeformte Brandschutzkissen zum Abdichten vorübergehender oder dauerhafter Brandschutzdurchführungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 6.6 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH)
- 1200 x 1500 mm
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -20 - 40 °C




- Beschreibung
- Brandschutz-Modulbox zur Abdichtung rund um Kabel, Kabelbündel und Leerrohre
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -15 - 60 °C




- Beschreibung
- Vorgeformte Brandschutzsteine zur Durchführung von Kabeln sowie brennbaren und nicht brennbaren Rohren
- Zulassungen
- Z-19.53-2362, Z-19.53-2423, Z-19.53-2431
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 4.4 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH)
- 1000 x 1000 mm







- Beschreibung
- Brandschutzstopfen
- Zulassungen
- ETA-13/0125
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 4.9 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH)
- 202 x 202 mm






- Beschreibung
- Vorgeformte Brandschutzkissen zum Abdichten vorübergehender oder dauerhafter Brandschutzdurchführungen
- Zulassungen
- ETA-08/0213
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 6.6 g/l
- Max. Wandöffnung (BxH)
- 1200 x 1500 mm