Cuscino antifuoco CP 651N
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1005
Cuscini antifuoco preformati per sigillare attraversamenti antifuoco provvisori o permanenti
- LEED VOC: 6.6 g/l
- Apertura parete (PxL) - max: 1200 x 1500 mm
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: -20 - 40 °C
Condividi
Caratteristiche
- Installazione semplice e rapida
- Riutilizzabile, quindi economico
- Efficace immediatamente dopo l'installazione
- Design del tessuto robusto e resistente
- Non sono richiesti attrezzi speciali
Applicazioni
- Protezione antifuoco permanente delle aperture di cavi in pareti e pavimenti
- Sigillatura temporanea di aperture in solai e pareti durante la fase di costruzione
- Cavi, fasci di cavi e tubi in PVC da 50 mm
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.