REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Schienensystem für mittleren Lastbereich (MQ)

Schienensystem für den mittleren Lastbereich für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabelpritschen - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling

Schienensystem für den mittleren Lastbereich für die Montage von Rohrhalterungen, Lüftungskanälen und Kabelpritschen - ausgelegt für maximale Flexibilität und einfaches Handling
MQ-21-R Schiene MQ Profilschiene (21 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für leichte Anwendungen
MQ-21 D-R Schiene MQ Doppel-Montageschiene aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-21 D-RA2 MQ Doppel-Montageschiene aus Edelstahl (A2) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-R MQ Profilschiene (41 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41-RA2 Schiene MQ Profilschiene (41 mm hoch) aus Edelstahl (A2) für mittelschwere Anwendungen
MQ-41 D-R Schiene MQ Doppel-Montageschiene aus Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
MQ-52-R Schiene MQ Profilschiene (52 mm hoch) aus Edelstahl (A4) für mittelschwere/schwere Anwendungen
MQK-21 D-R Edelstahl-Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
MQK-41-R Konsole Edelstahl-Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch) für hohen Korrosionsschutz
MQK-41 D-R Edelstahl-Doppelkonsole für mittelschwere Anwendungen
Verbindungsknopf MQN-R Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zum Verbinden beliebiger Elemente mit Schmetterlingsöffnung
MQA-R Schellenanbindung Rohrklemmenverstrebung aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQM-R Flügelmutter Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
MQZ-L-R Lochplatte aus Edelstahl (A4) für Trapezmontage und Verankerung
MQG-2-R Grundplatte Grundplatte aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Profilschienen
MQW 45°/135°-R 45- oder 135-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen
MQW-S-R Winkelkonsole Schwerer 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
MQV-12-R Verbindungsknopf Flexibler Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQV-R Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Profilschienen
MQP-R Schienenfuss aus Edelstahl A4 zum Befestigen von Schienen auf verschiedenen Untergründen
MQT-C-R Trägerklammer Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
MQT-R Trägerklammer Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern