Zubehör für modulare Schienensysteme
Schalldämmung, Einlagen, Endkappen, Zinksprays und andere unentbehrliche Produkte für den Bau modularer Trägersysteme
34 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Schienenendkappe zum Abdecken der Enden von Hilti MM Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Polypropylen (PP)
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe zum Abdecken der Enden von Hilti MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Kunststoffkomponente: Polypropylen
- Oberfläche
- k. A.
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-20 Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-30 Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-40 und MT-50 Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-60 Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-70 Montageträger
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-80 Montageträger
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-90 Montageträger
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Schienenendkappe für MT-100 Montageträger
- Werkstoffzusammensetzung
- PPB-M02
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Trägerendkappe für eine sicherere und sauberere Abdeckung von MI und MIQ Montageträgerenden
- Werkstoffzusammensetzung
- Moplen EP 240H

- Beschreibung
- Gummieinlage
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- MQZ-RI Gummieinlage für Schienen
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM
- Oberfläche
- k. A.
- Temperaturbeständigkeit
- -40 - 110 °C

- Beschreibung
- Gummieinlage mit Klick-Design zur Schalldämmung in HLK-Unterkonstruktionen
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- EPDM-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 100 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben

- Beschreibung
- Silikon-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung und leichte Schalldämmung von MP-PS Rohrschuhen
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 210 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Silikon, Selbstklebende Schicht, Kassette freigeben

- Beschreibung
- Glasfaser-Isolierband für eine zusätzliche galvanische Trennung von MP-PS Rohrschuhen
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 500 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Texturierte E-Glasfaser, Selbstklebende Schicht

- Beschreibung
- Isolierband
- Werkstoffzusammensetzung
- EPDM Gummi
- Oberfläche
- k. A.
- Temperaturbeständigkeit
- -30 - 110 °C

- Beschreibung
- Silikon-Isolierband zum Nachrüsten von Rohrschellen
- Werkstoffzusammensetzung
- Silikonkautschuk
- Oberfläche
- k. A.
- Temperaturbeständigkeit
- -60 - 200 °C

- Beschreibung
- Feuerverzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Dämmung
- Ohne

- Beschreibung
- Galvanisch verzinktes Schallschutz-Set für MQ Montageschienen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft für DIN 4109
- Geräuschminderung
- 10 dB (A)
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM Gummi

- Beschreibung
- Galvanisch verzinktes Schalldämmset zur Befestigung von Grundplatten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM Gummi
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Schalldämpfer für verschiedene Anwendungen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Geräuschminderung
- 18 dB (A)
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Schalldämpfer für den Einsatz mit Druckbelastungen
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbindungsteil: chromatierter galvanisch verzinkter Stahl, Dämmstoff: EPDM
- Widerstand
- Sonnenlicht, Witterung, Umwelteinflüsse

- Beschreibung
- Dämmelement/Schalldämpfer (feuerverzinkt) für den Einsatz mit Zuglasten
- Zulassungen
- Schallschutzgeprüft
- Geräuschminderung
- 11 dB (A)
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111, EPDM

- Beschreibung
- Galvanisch verzinktes Gewinderohr mit Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl, Festigkeit 4.6
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Untergrundmaterial
- k. A.

- Beschreibung
- Gewinderohre aus Edelstahl (A4) für den Einsatz als Zubehör in verschiedenen Anwendungen
- Erforderliche Werkstoffklasse
- A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl

- Beschreibung
- Universelle, reibarme Schnittstelle für den Einsatz zwischen Rohren und MT Montageträgern mit verbesserter Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Werkstoffzusammensetzung
- PA66-GF30 (UV-stabilisiert)
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Verzinktes Rohr mit Innengewinde und Güteklasse 4.6 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Länge - L
- 1000 mm

- Beschreibung
- Trenn- und Schutzvlies zur Verwendung zwischen MV-LDP Lastverteilplatten und dem Dach
- Werkstoffzusammensetzung
- Filz
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Stanze zur Herstellung von zwei Löchern gleichzeitig in Trapezblech
- Werkstoffzusammensetzung
- Schmiedbares Gusseisen
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Untergrundmaterial
- k. A.

- Beschreibung
- Werkzeug zum einfachen Ablängen von Gewindestangen auf verschiedene Durchmesser
- Werkstoffzusammensetzung
- Stahl
- Oberfläche
- k. A.

- Beschreibung
- Zinkspray zum Schutz exponierter Stahlelemente vor Korrosion
- Werkstoffzusammensetzung
- Zink (> 90 %)
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Dichtungspaste zur Verwendung mit KF-FP Kälterohrschellen mit Fixpunktbefestigung
- Inhalt pro Dose/Kartusche
- 310 ml
- Oberfläche
- k. A.
- Untergrundmaterial
- k. A.