Nuron-Akku B 22-85
New productArtikel #r13250303
Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH): 155 x 87 x 53 mm
Hilti Kunden suchten auch Akkupaket, Nuron, Batterie, 22 V Li-Ionen oder Akku
- Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Akku-Geräte ohne Kompromisse – Nuron-22-V-Technologie bietet Leistung, die bisher nur mit schweren 36-V-Akkus möglich war
- Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht proaktive Optimierung von Geräteausgabe und Fehlerbehebung, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
- Für jeden Bedarf die richtige Leistung – je nach Aufgabe die richtige Balance von Leistung und Manövrierfähigkeit, da bei grösserem Akku auch die Leistungsabgabe und Kapazität zunehmen
- Noch langlebiger und mit Akku-Überwachung – integrierte Kontrolle des Akkuzustands, abgedichtete Elektronik, Stossdämpfer und verstärktes Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle
- Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimalem Verhältnis von Leistung zu Gewicht für die meisten täglich anfallenden Bohr-, Setz- und Schneidarbeiten
- Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Lithium-Ionen-Akku-Plattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung Li-Ion, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]