Akkus, Ladegeräte und Stromstationen
Entdecken Sie unsere leistungsstarken Akkus und tragbaren Ladegeräte für eine längere Laufzeit, schnellere Ladezeiten und höhere Leistung Ihrer Elektrowerkzeuge.
21 Produkte
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
- Akkukapazität
- 9,0 Ah
- Gewicht
- 1.33 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beschreibung
- 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
- Akkukapazität
- 13,5 Ah
- Gewicht
- 1.81 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

- Beschreibung
- Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
- Akkukapazität
- k. A.
- Gewicht
- 20 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 420 x 210 x 420 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter und leichter 22-V-Lithium-Ionen-Akku für leichte Aufgaben mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.55 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beschreibung
- Vielseitiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit optimaler Balance von Gewicht, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Beschreibung
- Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.91 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 3.5 A

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 240 W
- Ausgangsstrom
- 9.6 A

Nuron
- Beschreibung
- Schnellladegerät optimiert für Nuron Hochleistungsakkus B 22-170 und B 22-255
- Akkusystem-Kompatibilität
- Nuron
- Ausgangsleistung
- 450 W
- Ausgangsstrom
- 18 A

- Beschreibung
- Kompakter und äusserst leichter Li-Ionen-Akku 12 V
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Ladezeit mit C4/12-50 Ladegerät
- 35 min
- Gewicht
- 0.24 kg

- Beschreibung
- Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku 12 V 5,0 Ah mit 21'700 Zellen für noch mehr Leistung pro Ladung
- Akkukapazität
- 5,0 Ah
- Ladezeit mit C4/12-50 Ladegerät
- 50 min
- Gewicht
- 0.34 kg

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 14 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.37 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 51 mm

- Beschreibung
- Li-Ionen-Akku mit 14 V, 5,2 Ah für erweiterte Laufzeit
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 0.59 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 103 x 81 x 69 mm

- Beschreibung
- Kompakter Li-Ionen-Akku mit 22 V und 2,6 Ah
- Akkukapazität
- 2,6 Ah
- Gewicht
- 0.49 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

- Beschreibung
- Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku mit 22 V und 4,0 Ah
- Akkukapazität
- 4,0 Ah
- Gewicht
- 0.69 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 136 x 97 x 60 mm

- Beschreibung
- Ultimate-Power Li-Ionen-Akku 22 V 8,0 Ah für extrem lange Laufzeit
- Akkukapazität
- 8,0 Ah
- Gewicht
- 1.15 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 145 x 97 x 76 mm

- Beschreibung
- Ultimate-Power Li-Ionen-Akku mit 36 V und 5.2 Ah
- Akkukapazität
- 5,2 Ah
- Gewicht
- 1.35 kg
- Abmessungen (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beschreibung
- Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 350 W
- Ausgangsstrom
- 9 A

- Beschreibung
- Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Akkusystem-Kompatibilität
- 12 V
- Ausgangsleistung
- 50 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

- Beschreibung
- Gleichstrom-Autoladegerät für unterschiedliche Spannungen und alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität
- 14 V, 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 60 W
- Ausgangsstrom
- 4 A

- Beschreibung
- Ladegerät mit mehreren Ladeschächten für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Spannungen
- Akkusystem-Kompatibilität
- 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung
- 90 W
- Ausgangsstrom
- 4 A