Akku B 12-55 12 V
New productArtikel #r17048485
Kompakter, leistungsstarker Li-Ionen-Akku 12 V 5,0 Ah mit 21'700 Zellen für noch mehr Leistung pro Ladung
- Akkukapazität: 5,0 Ah
- Ladezeit mit C4/12-50 Ladegerät: 50 min
- Gewicht: 0.34 kg
Teilen
Vorteile
- Flexibilität und Leistung – der kompakteste 12-V-Akku, den Hilti je hergestellt hat, mit einer bis zu 25 % längeren Laufzeit als sein Vorgänger
- Weniger Arbeitsunterbrechungen – unerwartete Stromausfälle vermeiden dank präziser Ladestandanzeige; Überhitzungs-, Überlastungs- und Tiefentladungsschutz kann ungeplante Ausfallzeiten verkürzen
- Extrem robustes Gehäuse – das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Mit 21'700 Akkuzellen – mehr Kapazität für deutlich längere Laufzeit, ohne dass ein größeres Akkupaket nötig ist
Anwendungen
- Kompakter, leistungsstarker 12-V-Akku zur Verwendung mit Hilti Akkugeräten

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung Li-Ion, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]