Kompaktladegerät C4/12-50
New productArtikel #r2907510
Kompaktes Ladegerät für Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Akkusystem-Kompatibilität: 12 V
- Ausgangsleistung: 50 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Teilen
Hilti Kunden suchten auch 12 V oder Ladegeräte
Vorteile
- Kompaktes Ladegerät für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V
- Gehäuse-Design beugt Schäden am Netzkabel vor
- 12-V-System optimiert für kurze Ladezyklen und besonders lange Lebensdauer der Zellen
- Ladezeit von nur 35 Minuten für maximale Produktivität
- Zwei LEDs zeigen Ladezustand, Ladefortschritt und Akkuzustand an
Anwendungen
- Zum Laden aller 12 V Hilti Li-Ionen-Akkus
- Kompatibel mit allen Hilti 12V Li-Ionen-Akkus

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.