Schnellladegerät C4/36-350
New productArtikel #r5484
Ladegerät mit unterschiedlichen Spannungen für alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung: 350 W
- Ausgangsstrom: 9 A
Hilti Kunden suchten auch Schnelllader, Akkuladegerät, Clif2, Schnellladegerät, Lader oder Ladegeräte
- Schnellladegerät zum schnellen Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus mit einer maximalen Leistung von 9 A und 350 W
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und anderen ungünstigen Ladebedingungen
- Zum Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.