Kfz-Ladegerät C4/36-DC
New productArtikel #r4471094
Gleichstrom-Autoladegerät für unterschiedliche Spannungen und alle Hilti Li-Ionen-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: 14 V, 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung: 60 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Hilti Kunden suchten auch Lader, Ladegerät 22V, Clif2, Ladegerät, Ladegerät 14V oder Akkuladegerät
- Kompaktes Fahrzeug-Ladegerät zum Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus für unterwegs
- Hervorragende Ladeleistung auch bei niedrigen Temperaturen bis -10 °C
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und anderen ungünstigen Ladebedingungen
- Voll kompatibel mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und ungünstigen Ladebedingungen
- Aufladen aller Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V
- Laden von Akkus in einem Fahrzeug

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.