14-V-Akku B14 5.2
New productArtikel #r8412298
Li-Ionen-Akku mit 14 V, 5,2 Ah für erweiterte Laufzeit
- Akkukapazität: 5,2 Ah
- Gewicht: 0.59 kg
- Abmessungen (LxBxH): 103 x 81 x 69 mm
Hilti Kunden suchten auch 14 V Akku, Li-Ionen Akkupaket, Batterie, 5.2 Ah Akkupaket oder Akkupaket
- Größere Kapazität für bis zu 60 % längere Laufzeit
- Neueste Cordless-Power-Care(CPC)-Technologie ermöglicht noch präziseres und effizienteres Laden und damit eine längere Laufzeit; die intelligente Überwachung jeder einzelnen Zelle bringt noch höhere Leistung
- Vollständig abgedichtete Elektronik für größeren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Robuster Innenaufbau schützt Akkuzellen und Elektronik
- Gummiertes Soft-Grip-Gehäuse für bessere Handhabung und größeren Schutz vor Beschädigungen beim Herunterfallen
- Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 14-V-Akkugeräten
- Kompatibel mit allen Hilti C4/36 Li-Ionen-Ladegeräten
- Anwendungen bei extremen Temperaturen, von -20 °C bis zu 60 °C
- Alle Hauptanwendungen, in denen es auf hohe Leistung und lange Laufzeit ankommt

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung Li-Ion, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]