Nuron-Schnellladegerät C 6-22
New productArtikel #r13275488
Schnellladegerät für alle Hilti Nuron-Akkus
- Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
- Ausgangsleistung: 240 W
- Ausgangsstrom: 9.6 A
Hilti Kunden suchten auch Akku Ladegerät, C 6, Kompakt Ladegerät, C 6-22 oder Ladegerät
- Schnelleres Aufladen – bis zu 65 % kürzere Ladezeit als mit dem Ladegerät C 4-22
- Längere Akku-Lebensdauer – aktive Kühlung der Akkus nach anspruchsvollen Anwendungen trägt zu einer längeren Lebensdauer bei
- Einfache Wartung – Netzkabel ist jetzt noch langlebiger und schnell vor Ort austauschbar
- Wandmontage – Gehäuse mit Durchbohrungen zur Befestigung des Ladegeräts an der Wand, kein Abmessen erforderlich
- Datenkonnektivität – Austausch von Daten zur Geräte- und Akkunutzung mit der Hilti Cloud für effizientere Reparaturen und Informationen zur Optimierung der Geräteausgabe (optionales Datenmodul CDM-22 erforderlich)
- Zeitsparendes Schnellladen von Nuron Akkus
- Kompatibel mit allen Nuron Akkus

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.