22-V-Akku B22 8.0
New productArtikel #r8449395
Ultimate-Power Li-Ionen-Akku 22 V 8,0 Ah für extrem lange Laufzeit
- Akkukapazität: 8,0 Ah
- Gewicht: 1.15 kg
- Abmessungen (LxBxH): 160 x 104 x 85 mm
Hilti Kunden suchten auch 22 V Akku, Li-Ionen Akkupaket, Clif2, Batterie, 8.0 Ah Akkupaket oder Akkupaket
- Hochleistungs-Akku mit extremer Laufzeit für alle Hilti 22-V-Geräte mit nachhaltiger Leistung bei intensivem und dauerhaftem Einsatz
- Mit Hilti CPC-Technologie (Cordless Power Care) – integrierte Prozessoren überwachen alle Akkuzellen, um noch zuverlässiger, gleichmässiger und über längere Zeit Strom zu liefern
- Vollständig abgedichtete Elektronik für grösseren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig bei Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab und verringert Überlastungen während des Betriebs
- Intensiver Dauereinsatz bei dem maximale Akkukapazität und Höchstleistungen benötigt werden
- Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 22-V-Akkugeräten
- Kompatibel mit dem gesamten Portfolio an Hilti 18/22-V-Akkugeräten
- Kompatibel mit allen Hilti Li-Ion-Ladegeräten C4/36
- Anwendungen bei extremen Temperaturen von -17 °C bis +60 °C

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung Li-Ion, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 1.5 MB ]