Mehrfach-Ladegerät C4/36-MC4
New productArtikel #r4471105
Ladegerät mit mehreren Ladeschächten für alle Hilti Li-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Spannungen
- Akkusystem-Kompatibilität: 22 V, 36 V
- Ausgangsleistung: 90 W
- Ausgangsstrom: 4 A
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Clif2, Lader oder Ladegerät
Vorteile
- Vierfach-Ladegerät für sequenzelles Laden für alle Hilti Li-Ionen-Akkus zur Steigerung der Produktivität und Reduzierung von Ausfallzeiten auf der Baustelle
- Hervorragende Ladeleistung auch bei niedrigen Temperaturen bis -10 °C
- Schützt Akkus vor Tiefentladung und anderen ungünstigen Ladebedingungen
- Voll kompatibel mit allen Hilti Li-Ionen-Akkus mit 12 V (mit Adapter), 14 V, 22 V und 36 V
- Zwei LEDs pro Ladebucht zeigen Ladefortschritt und Akkuzustand an
Anwendungen
- Sequenzielles Laden von vier Akkus – First-In/First-Charged-Logik, d. h. Akkus werden in der Reihenfolge ihres Einsetzens geladen
- Lädt Hilti Li-Ionen-Akkus mit 14, 22 und 36 V sowie mittels Adapter auch 12-V-Akkus

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.