36-V-Akku B36 9.0
New productArtikel #r7799779
Ultimate-Power Li-Ionen-Akku 36 V 9,0 Ah für extrem lange Laufzeit
- Akkukapazität: 9,0 Ah
- Gewicht: 2.03 kg
- Abmessungen (LxBxH): 181 x 99 x 103 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Bis zu 100 % längere Laufzeit als der Akku B36 5.2 – mit Kabelgeräten entsprechender Leistung für schwere und serielle Arbeiten mit allen 36-V-Werkzeugen
- Mit Hilti CPC-Technologie (Cordless Power Care) – integrierte Prozessoren überwachen alle Akkuzellen, um noch zuverlässiger, gleichmässiger und über längere Zeit Strom zu liefern
- Vollständig abgedichtete Elektronik für grösseren Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Wasser
- Das gummierte, glasfaserverstärkte Gehäuse ist bis zu 4-mal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und 2-mal so widerstandsfähig bei Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Das Gehäuse kühlt den Akku für schnelleres Aufladen auf die ideale Temperatur ab
Anwendungen
- Kompatibel mit der gesamten Hilti 36-V-Akkugerät-Plattform
- Kompatibel mit allen Hilti Li-Ion-Ladegeräten C4/36
- Anwendungen bei extremen Temperaturen von -17 °C bis +60 °C
- Anwendungen unter extremen Temperaturbedingungen von 1,4° F bis 140° F
- Alle anspruchsvollen Anwendungen, die eine hohe Leistung und extrem lange Laufzeit erfordern