DX 6-IE Pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für Dämmung
New productArtikel #r11908225
Vollautomatisches pulverbetriebenes Bolzensetzgerät zur Dämmstoffbefestigung an Beton, Mauerwerk und Stahl
- Abmessungen (LxBxH): 607 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.48 kg
- Elementaufnahme: Isolierung
Hilti Kunden suchten auch Nagelmagazin, Magazin, Magazingerät, Befestigung Dämmplatten, universelles Bolzensetzgerät DX 6 IE, Befestigung von Betonschalung und Schalungsanschlägen oder Pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Schnelle Befestigung von Dämmplatten (weich und hart) sowie Steinwolle an Beton, Mauerwerk und Stahl in einem Arbeitsgang
- Höhere Produktivität – Kolbenrückführung und Kartuschenvorschub erfolgen automatisch; bis zu 5-mal schneller als alternative Befestigungsmethoden
- Komfortable Leistungseinstellung – umfassende Leistungseinstellung direkt am Gerät, wodurch eine Patronenfarbe für viele Befestigungen verwendet werden kann
- Einfach zu bedienen – die präzise Steuerung trägt zu einem gleichmässigen, genaueren Befestigungsergebnis bei
- Integriertes Display – zeigt, wenn das Bolzensetzgerät gereinigt oder gewartet werden muss
- Befestigung von Dämmplatten an weichem und hartem Beton, Stahl und Betonstein
- Befestigung von Dämmung an Wänden und Decken
- Befestigung von Dämmung für hinterlüftete Leichtbaufassaden
- Befestigung von ETICS-Dämmung
- Befestigung von Kellerwandabdichtungen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung DX 6 (01), Koreanisch, Hebrew, Niederländisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Rumänisch, Deutsch, Slovenisch, Slovakisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch, Estnisch, Italienisch, Bulgarisch, Tschechisch, Lettisch, Litauisch, Französisch, [ 13.6 MB ]