Bolzensetzgerät DX 6-F8
New productArtikel #r11908522
Vollautomatisches, äusserst vielseitiges pulverbetriebenes Bolzensetzgerät für Einzelelemente
- Abmessungen (LxBxH): 475 x 69 x 190 mm
- Gewicht: 3.37 kg
- Elementaufnahme: Einzel
Hilti Kunden suchten auch Bolzensetzgerät für Einzelnägel, Anbringen Noppenfolien und Membranen, Bolzensetzgerät DX 6-F8, Befestigung Holz und Blech auf Beton oder Pulverbetriebene Bolzensetzgeräte
- Höhere Produktivität – Kolbenrückführung und Kartuschenvorschub erfolgen automatisch; bis zu 5-mal schneller als alternative Befestigungsmethoden
- Komfortable Leistungseinstellung – umfassende Leistungseinstellung direkt am Gerät, wodurch eine Patronenfarbe für viele Befestigungen verwendet werden kann
- Einfach zu bedienen – die präzise Steuerung trägt zu einem gleichmässigen, genaueren Befestigungsergebnis bei
- Integriertes Display – zeigt, wenn das Bolzensetzgerät gereinigt oder gewartet werden muss
- Wartungsfreundlicher – Bajonettanschluss für eine einfachere Reinigung und Wartung vor Ort
- Befestigung von Holz und Blech auf Beton, Kalksandstein, Mauerwerk oder Stahl
- Befestigung von 2x4s an Beton
- Anbringen von Noppenfolien und Membranen auf Beton oder Kalksandstein
- Befestigung von Umfangsmauerprofilen und Durchbiegungsschlupf-Schellen auf Beton und Stahl
- Montage von Hilti Schalungsanschlägen auf Beton

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung DX 6 (01), Koreanisch, Hebrew, Niederländisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Arabisch, Rumänisch, Deutsch, Slovenisch, Slovakisch, Ukrainisch, Portugiesisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch, Estnisch, Italienisch, Bulgarisch, Tschechisch, Lettisch, Litauisch, Französisch, [ 13.6 MB ]