SIW 2-A12 Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant
New productArtikel #r17879915
Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant der Subkompakt-Klasse mit 3/8"-Reibringaufnahme für wirtschaftliches Verankern und Verschrauben, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen
- Schlagwerkstyp: Reibring (3/8")
- Max. Drehmoment: 180 Nm (1)
- Volle Schlagfrequenz: 3.988 Schläge/Min.
Hilti Kunden suchten auch SIW, Akku Schrauber, Schlagschrauber, 12V Schlagschrauber oder Akku-Schlagschrauber
- Hilti Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant der Ultimate-Leistungsklasse für Arbeiten über Kopfhöhe oder an Engstellen – mit einer Länge von nur 138 mm und einem Gewicht von weniger als 750 g ist dieser 12-V-Schlagschrauber mit Aussenvierkant der Subkompakt-Klasse unsere Empfehlung für Arbeiten, bei denen es auf Zugänglichkeit ankommt
- 3/8"-Aussenvierkant mit Reibringaufnahme – für Sicherheit und schnelleren Wechsel des Steckschlüsseleinsatzes
- Leistungsstarker bürstenloser Motor mit Schlagwerk – bis zu 2.700 U/min und 180 Nm Nenndrehmoment, dabei aber praktisch wartungsfrei
- Verbesserte Handhabung – neuester Hilti Handgriff und 2 helle LED-Leuchten ermöglichen ein komfortables Führen des Werkzeugs auch an schwer zugänglichen Stellen
- Unschlagbare Akkuleistung – Kombination aus effizientem bürstenlosem Motor und den neuesten Hilti 12-V-Akkus liefert die bisher höchste Arbeitsleistung pro Akkuladung für einen Schlagschrauber mit Aussenvierkant
- Setzen von Schraubankern in Beton und Mauerwerk
- Setzen von Hammerkopfschrauben
- Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern
- Verschraubung von Ausrüstung, Kraftfahrzeugteilen, Holzrahmen, Rohrleitungen und HLK-Anlagen

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.