Schlagschrauber
Entdecken Sie unsere (Akku-)Schlagschrauber mit langer Laufzeit und hoher Leistung bei leichten bis schweren Schraubarbeiten in Metall, Holz und Beton.
11 Produkte

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter bürstenloser Schlagschrauber, optimiert für zuverlässigeres und effizienteres Befestigen in Holz und Metall (Nuron Akkuplattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 3000 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter kabelloser Winkel-Schlagschrauber für schwer zugängliche Anwendungen
- Merkmal
- LED-Licht
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 1600 U./Min.; Gang 2: 2250 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Merkmal
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Raststift (½")
- Max. Drehmoment
- 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Lösemoment
- 338 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse für Bohrungen und Befestigungen mit grossem Durchmesser
- Merkmal
- Leistungsstarkes hocheffizientes Schlagwerk
- Werkzeugaufnahmetyp
- 7/16" Sechskant
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 1700 U./Min.; Gang 2: 1200 U./Min.

Nuron
- Beschreibung
- Kompakter, kabelloser rechtwinkliger Schlagschrauber für schwer zugängliche Anwendungen
- Schlagwerkstyp
- Aufnahme 3/8"
- Max. Drehmoment
- 37 Nm (1); 106 Nm (2)
- Volle Schlagfrequenz
- 3800 Schläge/Min.

- Beschreibung
- 22-V-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit robuster 1/2"-Reibringaufnahme für schnelleres und sichereres Verankern und Verschrauben
- Schlagwerkstyp
- Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment
- 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Lösemoment
- 650 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron-Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp
- Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment
- 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Lösemoment
- 1650 Nm

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und ¾"-Aussenvierkantaufnahme mit Reibring für Schwerlastverankerung und -verschraubung
- Schlagwerkstyp
- 3/4"-Durchgangsbohrung mit Reibring
- Max. Drehmoment
- 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
- Lösemoment
- 2000 Nm

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber der Subkompakt-Klasse (12 V) mit bürstenlosem Motor – optimale Zugänglichkeit und geringes Gewicht bei gleichzeitig hohem Drehmoment
- Merkmal
- LED-Licht , Werkzeugaufnahme mit LED-Beleuchtung
- Werkzeugaufnahmetyp
- 1/4" Sechskant
- Leerlaufdrehzahl
- Gang 1: 2750 U./Min.

- Beschreibung
- Akku-Schlagschrauber mit Aussenvierkant der Subkompakt-Klasse mit 3/8"-Reibringaufnahme für wirtschaftliches Verankern und Verschrauben, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen
- Schlagwerkstyp
- Reibring (3/8")
- Max. Drehmoment
- 180 Nm (1)
- Volle Schlagfrequenz
- 3.988 Schläge/Min.

Akku-Schlagschrauber
Immer das richtige Drehmoment: beim Verankern in Beton, beim Verschrauben in Holz und beim Verschrauben von Stahl
Das Hilti Sortiment an 22 V Akku-Schlagschraubern bietet alles, was Sie zum Befestigen brauchen – von kompakten Schraubern für schwer zugängliche Stellen bis hin zu leistungsstarken Schraubern für schwere Arbeiten. Die Geräte sind mit dem adaptiven Drehmomentmodul (SI-AT-22) von Hilti kompatibel. Mit dem intelligenten Anzugs-System setzen Sie Dübelverbindungen auf Knopfdruck ETA-zugelassen auch in gerissenem Beton.
Anwendungen

Setzen von Ankern in Beton
- Strukturelle und nicht-strukturelle Bodenplatten
- Schalung
- Handläufe
- Riegel
- Allgemeine Schraubverankerung

Metallverschraubungen
- Primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen
- Handläufe
- Regale
- Maschinen, Ausrüstung

Setzen von Schlüsselschrauben in Holz
- Betonschalungen
- Holzkonstruktionen

Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22
Kompakte Geräte für mittelschwere Anwendungen
Die kompakte Bauweise der Akku-Schlagschrauber SIW 4AT-22 und SIW 6AT-22 ist ideal für den Einsatz auf engem Raum geeignet. Die Geräte werden von der Nuron-Akkuplattform angetrieben und verfügen über einen variablen Geschwindigkeitsauslöser, sodass Sie die Drehzahl zur Steuerung des Drehmoments wählen können. Unser verbesserte LED-Leuchte sorgt für eine bessere Sicht auf Ihre Anwendung.

Akku-Schlagschrauber der Spitzenklasse SIW 8-22 und SIW 10-22
Extrem anspruchsvolle Anwendungen
Die Akku-Schlagschrauber der Spitzenklasse SIW 8-22 und SIW 10-22 sind die richtigen Geräte für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment erforderlich ist. Die Geräte werden von der Nuron-Akkuplattform angetrieben und verfügen über einen variablen Geschwindigkeitsauslöser, sodass Sie die Drehzahl zur Steuerung des Drehmoments wählen können. Unser verbesserte LED-Leuchte sorgt für eine bessere Sicht auf Ihre Anwendung.

Gebaut für enge Arbeitsbereiche
Ein rechtwinkliger Schlagschrauber für enge Stellen
Dank des bürstenlosen Motors und der Nuron-Plattform sind unsere Akku-Schlagschrauber kompakter und leichter, sodass Sie mit ihnen schwer zugängliche Stellen besser erreichen und sie länger bequem in der Hand halten können.
Für besonders enge Stellen bieten wir den SIW 4R-22, einen rechtwinkligen Schlagschrauber mit ausreichend Leistung für seine Aufgabe. Dank des längeren Griffs und der stufenlos integrierten Akku-Schnittstelle können Sie noch weiter in enge Bereiche vordringen – alles ausgeleuchtet durch eine starke LED-Leuchte.

Ziehen Sie Schrauben gleich beim ersten Mal sicher an
Reduzieren Sie das Nacharbeitsrisiko mit dem adaptiven Drehmomentmodul
Das Korrigieren von Fehlern auf einer Baustelle kann ohnehin schon knappe Budgets zeitlich und finanziell zusätzlich belasten. Unser adaptives Drehmomentmodul arbeitet mit unseren Schlagschraubern zusammen und stellt schnell und einfach fest, ob ein Anker gemäss den ETA-Zulassungen angezogen wurde. Der eingebaute Barcodescanner macht das Einstellen einfach und effizient und reduziert die Fehleranfälligkeit. Anschliessend kann das Gerät an einen Computer angeschlossen werden, um umgehend ein detailliertes Installationszertifikat zu erstellen, was Ihnen Zeitaufwand mit Papierkram und Stress im Backoffice erspart.

Werkzeuge für Akku-Schlagschrauber
Entwickelt, um schneller, härter und länger zu arbeiten
Hilti Werkzeuge sind speziell für eine präzise Passform und erhöhte Haltbarkeit beim Befestigen, Verankern oder Verschrauben konzipiert
Eigenschaften und Vorteile der Akku-Schlagschrauber von Hilti
Nuron Akku-Technologie
Die Nuron Lithium-Ionen-Akkuplattform bietet eine längere Laufzeit pro Ladung und trägt so zu einer höheren Produktivität bei.
Robust gebaut
Hilti Kunden dürfen von unseren Akku-Geräten eine längere Lebensdauer erwarten. Dank ihres bürstenlosen Motors und ihrer robusten Reibringaufnahme kann man sich auf sie verlassen.
Steigern Sie die Produktivität der Anwender
Diese Akku-Schlagschrauber sind kompakter und leichter als ihre Vorgänger und sorgen für mehr Produktivität beim Dübeln und Schrauben den ganzen Tag lang.
Alles geht schneller
Nutzen Sie unsere Nuron-Schlagschrauber mit bürstenlosen Motoren und leistungsfähigeren Schlagwerkmechanismen für mehr Produktivität bei Ihren Anwendungen.
So wählen Sie den richtigen Schlagschrauber
Wenn Sie bereits Elektrogeräte und Akkupacks einer bestimmten Marke besitzen, sollten Sie bei dieser Marke bleiben. Mit der 22 V Nuron-Plattform von Hilti können Sie über 70 Geräte mit einer einzigen Plattform betreiben, vom Bohrschrauber bis zum Abbruchhammer.
Vermeiden Sie ungeplante Ausfallzeiten, indem Sie sie in Ihren Arbeitsablauf einplanen. Programmieren Sie Erinnerungen, wann Ihre Geräte gewartet werden müssen, oder verwenden Sie ON!Track, um an geplante Wartungen erinnert zu werden.
Das Hilti Flottenmanagement ist eine weitere Möglichkeit, die Produktivität auf der Baustelle aufrechtzuerhalten: Ersetzen Sie die Geräte in Ihrer Flotte regelmässig durch die neuesten Modelle, vermeiden Sie kostspielige Ausfallzeiten und erfüllen Sie die neuesten Sicherheitsstandards.