SIW 6AT-22 Schlagschrauber mit mittlerem Drehmoment
New productArtikel #r17956025
22-V-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit robuster 1/2"-Reibringaufnahme für schnelleres und sichereres Verankern und Verschrauben
- Schlagwerkstyp: Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Lösemoment: 650 Nm
Teilen
Vorteile
- Kompatibel mit dem adaptiven Drehmomentmodul Hilti SI-AT-A22 für Befestigungen mit mehr Kontrolle – hilft, ein Über- oder Unterdrehen zu vermeiden Auch kompatibel mit Hilti Segmentankern, einbetonierten Dübeln, Montagesystemen und anderen kontrollierten Schraubanwendungen
- Schnelleres Setzen von Betonschraubankern mit einem kompakteren Gerät dank der Kombination von bürstenlosem Motor und Nuron Akkus der nächsten Generation
- Langlebiger und wartungsärmer – bürstenloser Motor und Reibringaufnahme tragen zur hohen Langlebigkeit unserer Akku-Schlagschrauber bei
- Schnellere Dübelmontage mit mehr Kontrolle – zwei Drehzahleinstellungen und verbessertes LED-Licht für eine schnellere und genauere Anpassung an grosse Befestigungselemente
- Schlanker, 52 mm kürzer und 0,4 kg leichter als sein Vorgänger, wodurch stundenlanges Dübeln und Verschrauben weniger ermüdend sind
Anwendungen
- Setzen von HUS Dübeln in Beton für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 8–16 mm)
- Setzen von Hilti Segmentankern in Beton mit dem adaptiven Drehmomentmodul (M10–M24)
- Setzen von Schrauben in Stahl für primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (M10–M20)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz für primäre und sekundäre Holzkonstruktionen, Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (Durchmesser 8–16 mm)
- Schnellerer und sicherer Einbau des Hilti MT Montagesystems mit dem adaptiven Drehmomentmodul

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.