SID 4R-22 Winkel-Schlagschrauber
New productArtikel #r18392575
Kompakter kabelloser Winkel-Schlagschrauber für schwer zugängliche Anwendungen
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Merkmal: LED-Licht
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 1600 U./Min.; Gang 2: 2250 U./Min.
Teilen
Vorteile
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, wo andere Geräte nicht hinkommen
- Längerer Handgriff und bündige Einsteckvorrichtung für Akkus erleichtern die Arbeit an Engstellen
- Einfaches Einsetzen von Bits dank ¼"-Sechskantaufnahme mit Schnellwechselfunktion
- Längere Lebensdauer durch effizienteren bürstenlosen Motor, stärkere Motorkühlung und versiegelte Elektronik
- Starke LED ermöglicht bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
Anwendungen
- Selbstbohrschrauben – optimiert für das Bohren in Metall mit anschliessendem Gewindefurchen
- Holzschrauben – agiler Akku-Schlagschrauber zur Befestigung von Holz für Ihr Projekt
- Mauerwerksschrauben – zwei Gänge reduzieren das Drehmoment für Mauerwerksschrauben
- Bohren in Holz mit Hilti Flachfräsbohrern wie WDB-S

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.