Akku-Säbelsäge SR 6-A22
New productArtikel #r5962267
Akku-Säbelsäge 22 V für schwere Abbruch- und Ablängarbeiten mit minimaler Vibration und verbesserter Ergonomie
- Untergrundmaterial: Metall, Holz
- Hublänge: 32 mm
- Hubfrequenz: 2600 Hübe/Minute
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Leistungsstarke Akku-Säbelsäge, die sich selbst im Dauereinsatz und bei schweren Abbrucharbeiten komfortabel bedienen lässt
- Verbesserte Ergonomie mit aktiver Vibrationsreduktion – fester Grip mit beiden Händen für glatte Schnitte in Metall, Holz und anderen harten Baustoffen
- Neue werkzeuglose Sägeblatteinspannung – Sägeblattwechsel jetzt noch einfacher und schneller
- Nahezu staubloser Betrieb – einfach den optionalen SR DRS Adapter und einen kompatiblen Bausauger anschließen
- Bürstenloser Motor – nahezu wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden
Anwendungen
- Schnitte in genagelten Holzbalken bis 100 mm Stärke
- Schnitte in Stahlrohren bis 110 mm Durchmesser
- Schnitte in Metallrohren aus dickwandigem Gusseisen und anderen schweren Metallen
- Sägen durch alle Arten von Kunststoff und Glas
- Schneiden von Holzbalken mit Nägeln bis 3-7/8" Dicke
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.