Akku-Blechschere SSH 6-22
New productArtikel #r13250336
Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp: Flachblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung: 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper: 2.2 kg
Hilti Kunden suchten auch SSH 6, Nuron, Doppelschnittschere, Schere oder Akku-Blechschere
- Absolut vielseitig – perfekte Akku-Blechschere für praktisch alle gängigen Schneidarbeiten in Metall dank hoher Schnittleistung, fünf verschiedener Klingentypen und anpassbarer Geschwindigkeit
- Flexible Handhabung – schlanker, ergonomischer Handgriff, ausgewogenes Gewicht und feststellbarer Ein-/Aus-Schalter ermöglichen präzisere Geräteführung und mehr Komfort bei länger andauernden Arbeiten mit Metall
- Integrierter Spanabtrenner – Schneidvorgang jederzeit mit einer Hand unterbrechen, um Späne zu entfernen
- Schnellerer Klingenwechsel – kein Schraubenschlüssel für den Austausch erforderlich
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Metallbearbeitungsgeräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, einem leistungsstarken bürstenlosen Motor und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Schneiden von Blechen und Profilen aus weichem oder verzinktem Stahl bis 2,5 mm Dicke – Hilti SSH CS Messer empfohlen (mehrere Ausführungen erhältlich)
- Schneiden von Blechen und Profilen aus Edelstahl bis 1,5 mm Dicke – Hilti SSH CX Messer empfohlen
- Schneiden von Wickelfalzrohren und Lüftungskanälen für HLK-Anwendungen bis 4 x 0,9 mm – Hilti SSH CD Messer empfohlen
- Kurven- oder kreisförmige Schnitte mit engeren Radien in Blech bis 1,5 mm Dicke – Hilti SSH CC Messer empfohlen
- Aufgaben rund um Metallbearbeitung, Gebäudehüllen, Innenausbau oder Gebäudetechnik-Vorrichtungen, die schnelle und verformungsfreie Schnitte erfordern

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.