Spezial-Elektrowerkzeuge
Entdecken Sie Spezial-Elektrowerkzeuge und Akku-Geräte von Hilti – für präzise Blechbearbeitung, Betongießen und weitere tägliche Anwendungen.
12 Produkte
Filter

Nuron
- Beschreibung
- Bündigschnittklinge für Bewehrungseisen für Kaltschnitte mit geringer Funkenbildung in Gewindestangen und Bewehrungseisen (bis 25 mm / #8) (Nuron Akku-Plattform)
- Bewehrungsschneidkapazität (umgerechnet in mm)
- 25 mm
- Blattdurchmesser
- 110 mm
- Gewicht
- 3.3 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
- Temperatur – max.
- 500 °C
- Temperatur – min.
- 300 °C
- Gewicht
- 0.63 kg

- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit Rückentragevorrichtung und bürstenlosem Motor zum Verdichten von Wänden, Platten und Fundamenten (Nuron Akku-Plattform)
- Abmessungen (LxBxH)
- 320 x 218 x 666 mm
- Gewicht
- 8.28 kg
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler), IP X4 (NCV 10-22)

Neu
- Beschreibung
- Schlauchlänge zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Betonrüttler mit bürstenlosem Motor zum Verdichten geringer Betonmengen (Nuron Akku-Plattform)
- Schwingungsfrequenz
- WGS 1400-2B, WGS 3000-2
- Kopfdurchmesser
- 28 mm
- Rohrlänge
- 1 m

- Beschreibung
- Innenarm zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse
- IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Blindnietgerät für schnellere, einfachere Montage von Verkleidung sowie Metallbearbeitung mit Stahl- oder Aluminiumnieten (Nuron-Akku-Plattform)
- Nietmaterial
- Aluminum, Stahl, Nichtrostender Stahl
- Gerätenasengrößen
- 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Zugkraft
- 10000 N

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
- 1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
- Max. Drehmoment
- 52 Nm

Nuron
- Beschreibung
- Akku-Doppelschnittschere für schnelle Schnitte in Blechen und Profilen bis 2,5 mm│12 Gauge – inklusive Hilti SSH CS Klingen (Nuron Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp
- Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2 kg

Nuron
- Beschreibung
- Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp
- C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung
- 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper
- 2.2 kg