NCV Betonrüttler
New productArtikel #r17605929
Schlauchlänge zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung (Nuron Akkuplattform)
- IP-Schutzklasse: IP 67 (NCV 10-22 Betonrüttler)
Hilti Kunden suchten auch NCV10, NURON, Rüttler, NCV 10-22 oder NCV 10-22 Betonrüttler
- Optimal für harte Baustellenbedingungen – Wasserbeständigkeit nach IP67, wodurch Spritzwasser beim Betonieren kein Problem darstellt
- Einfacher Wechsel – Plug-in-Schnittstelle spart Zeit beim Wechsel zu einer anderen Schlauchlänge
- Der NCV 10-22 wird noch vielseitiger – wählen Sie aus 3 Durchmessern und 3 Schlauchlängen, um das beste Ergebnis für das zu verdichtende Betonvolumen zu erzielen
- Integrierter ON!Track Tag – mit dem neuesten Bluetooth®-Tag für die Geräteverwaltung mit Hilti ON!Track
- Schlauchlänge zur Verwendung mit Hilti NCV 10-22 Akku-Betonrüttlern mit Rückentragevorrichtung

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.