Akku-Nibbler SPN 6-22 RN
New productArtikel #r14185113
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Metallprofilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp: C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung: 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper: 2 kg
Hilti Kunden suchten auch SPN 6-22 RN, Nuron, Nibbler, Metall schneiden oder Akku-Nibbler
- Absolut vielseitig – hohe Schnittleistung, austauschbare Köpfe (separat erhältlich) und anpassbare Drehzahl, dadurch können flache Bleche, aber auch Well-, Trapez- und Profilbleche mit demselben Nibbler geschnitten werden
- Sicherere Metallbearbeitung – Akku-Nibbler bieten eine funkenfreie, vibrationsarme Lösung für präzise, schnelle Schnitte durch Metallprofile
- Schnelleres Freiformschneiden in Metall – 360°-Kopfdrehung für schnelle Schnittrichtungswechsel und bessere Manövrierfähigkeit zum Schneiden und Ausklinken an schwer zugänglichen Stellen
- Flexible Handhabung – werkzeugloser Kopfwechsel mit schlankem, ergonomischem Handgriff, ausgewogenem Gewicht und feststellbarem Ein-/Aus-Schalter, dadurch präzisere Geräteführung und mehr Komfort bei ganztägigen Arbeiten mit Metall
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Metallbearbeitungsgeräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Schneidköpfe und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Schneiden von C-, L- und U-Profilen bis 85 mm Tiefe (Schneidkopf für Profilnibbler SPN RN inbegriffen)
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 1,5 mm Dicke
- Freiformschneiden in Blechen aus weichem und verzinktem Stahl bis 2,0 mm Dicke
- Schneiden von C-, L- und U-Profilen bis 3-3/8" Tiefe (Schneidkopf für Profilnibbler SPN RN inbegriffen)
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 16 Gauge

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.