Akku-Nibbler SPN 6-22 CN
New productArtikel #r13250385
Leistungsstarker Akku-Nibbler zum Schneiden von Blechen und Profilen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp: Flachblech, Wellblech, Trapezblech, C-L-U-Profil
- Nennspannung: 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper: 2 kg
Hilti Kunden suchten auch SPN 6-22 CN, Nuron, Nibbler, Bleche und Profile schneiden oder Akku-Nibbler
- Absolut vielseitig – hohe Schnittleistung, austauschbare Köpfe (separat erhältlich) und anpassbare Drehzahl, dadurch können flache Bleche, aber auch Well-, Trapez- und Profilbleche mit demselben Nibbler geschnitten werden
- Sicherere Metallbearbeitung – Akku-Nibbler bieten eine funkenfreie, vibrationsarme Lösung für präzise, schnelle Schnitte durch Blech
- Schnelleres Freiformschneiden in Metall – 360°-Kopfdrehung für schnelle Schnittrichtungswechsel und bessere Manövrierfähigkeit zum Schneiden und Ausklinken an schwer zugänglichen Stellen
- Flexible Handhabung – werkzeugloser Kopfwechsel mit schlankem, ergonomischem Handgriff, ausgewogenem Gewicht und feststellbarem Ein-/Aus-Schalter, dadurch präzisere Geräteführung und mehr Komfort bei ganztägigen Arbeiten mit Metall
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Metallbearbeitungsgeräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Schneidköpfe und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 1,5 mm Dicke
- Freiformschneiden in Blechen aus weichem und verzinktem Stahl bis 2,0 mm Dicke
- Schneiden von Well- und Trapezblechen bis 162 mm Tiefe (Langhals-Schneidkopf SPN RL empfohlen und separat erhältlich)
- Schneiden von C-, L- und U-Profilen bis 162 mm Tiefe (Schneidkopf für Profilnibbler SPN RN empfohlen und separat erhältlich)
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 16 Gauge

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.