Akku-Nibbler SPN 6-22 RL
New productArtikel #r14185114
Leistungsstarker Akku-Nibbler mit Langhals zum Schneiden von Well- und Trapezblechen mit höherer Geschwindigkeit und minimaler Verformung (Nuron-Akku-Plattform)
- Materialtyp: C-L-U-Profil, Wellblech, Flachblech, Trapezblech
- Nennspannung: 21.6 V
- Gewicht Gerätekörper: 2.2 kg
Hilti Kunden suchten auch SPN 6-22 RL, Nuron, Nibbler, Well- und Trapezblechen oder Akku-Nibbler
- Absolut vielseitig – hohe Schnittleistung, austauschbare Köpfe (separat erhältlich) und anpassbare Drehzahl, dadurch können flache Bleche, aber auch Well-, Trapez- und Profilbleche mit demselben Nibbler geschnitten werden
- Sicherere Metallbearbeitung – Akku-Nibbler bieten eine funkenfreie, vibrationsarme Lösung für präzise, schnelle, tiefere Schnitte durch Well- und Trapezblech
- Schnelleres Freiformschneiden in Metall – 360°-Kopfdrehung für schnelle Schnittrichtungswechsel und bessere Manövrierfähigkeit zum Schneiden und Ausklinken an schwer zugänglichen Stellen
- Flexible Handhabung – werkzeugloser Kopfwechsel mit schlankem, ergonomischem Handgriff, ausgewogenem Gewicht und feststellbarem Ein-/Aus-Schalter, dadurch präzisere Geräteführung und mehr Komfort bei ganztägigen Arbeiten mit Metall
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Metallbearbeitungsgeräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, energiesparender Schneidköpfe und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Schneiden von Well- und Trapezblechen bis 162 mm Tiefe (Langhals-Schneidkopf SPN RL inbegriffen)
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 1,5 mm Dicke
- Freiformschneiden in Blechen aus weichem und verzinktem Stahl bis 2,0 mm Dicke
- Schneiden von Well- und Trapezblechen bis 6-5/16" Tiefe (Langhals-Schneidkopf SPN RL inbegriffen)
- Freiformschneiden in Edelstahl bis 16 Gauge

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung SPN 6-22 (02), Serbisch, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Spanisch, Griechisch, Englisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 4.5 MB ]