NMX 6-22 Akku-Rührwerk
New productArtikel #r16455219
Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Gewicht Gerätekörper: 3.7 kg
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl: 1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
- Max. Drehmoment: 52 Nm
Hilti Kunden suchten auch Quirl, Betonmischer, Rührwerkzeug, Akku-Rührwerk oder NMX
- Rühren nahezu ohne Kraftaufwand – komfortables Doppelgriff-Design mit drehmomentstarkem bürstenlosem Motor, damit das Rühren leichter von der Hand geht
- Einfache Drehzahlregulierung – variable Drehzahlsteuerung in drei Stufen sorgt für ein schnelles und gleichmässiges Rühren (0 bis 600 U/min)
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – Akku-Rührwerk machen Kabel auf der Baustelle überflüssig; Sicherheitsschalter des NMX 6-22 verhindert ein versehentliches Einschalten
- Leistungsstarker bürstenloser Motor – perfekt zum Rühren von Eimern mit Fassungsvermögen bis 40 l mit einem 120-mm-Rührspatel (max. Durchmesser)
- Nuron-Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Rühren von Eimern mit Fertigbeton, Trockenbaumasse, Mörtel, Stuck, Vergussmörtel, Klebstoffen und Spachtelmasse

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.