NHG 6-22 Akku-Heißluftpistole
New productArtikel #r19809701
Leistungsstarke Akku-Heißluftpistole mit schneller Erhitzung und hohem Luftstrom für Kabelanschlüsse, Rohrbiegen und Wärmeschrumpfen (Nuron Akku-Plattform)
- Temperatur – max.: 500 °C
- Temperatur – min.: 300 °C
- Gewicht: 0.63 kg
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Heißluftpistole, Akku-Heißluftpistole, NHG 6-22 oder NHG 6
Vorteile
- Ausgezeichnete Heizleistung – spezielle Heizspirale erreicht innerhalb von 4 Sekunden 300 °C und innerhalb von 20 Sekunden 500 °C; dadurch schnellerer Fortschritt und höhere Produktivität
- Starker Luftstrom – Hochleistungslüfter und fortschrittliche Heizungssteuerung erzeugen einen höheren anhaltenden Luftstrom (bis zu 300 l/min bei 500 °C) für umfangreichere Anwendungen, die bisher nur mit offenen Flammen möglich waren
- Freihändiges Arbeiten – zweistufiger Dauerschalter und flache Rückseite ermöglichen freihändiges Arbeiten; dadurch geringere Belastung der Handgelenke und insgesamt mehr Flexibilität
- Kompakt und vielseitig – leichte Konstruktion und 3 mitgelieferte Düsen ermöglichen komfortables Arbeiten bei einer Vielzahl von Anwendungen
- Ausgezeichnete Heizleistung – spezielle Heizspirale erreicht innerhalb von 4 Sekunden 570 °F und innerhalb von 20 Sekunden 932 °F; dadurch schnellerer Fortschritt und höhere Produktivität
Anwendungen
- Aufheizen und Schrumpfen von Schläuchen für Kabelanschlüsse
- Biegen von Elektroschächten aus PVC und Plexiglas
- Reparatur von PEX-Rohren und Vinylentfernung
- Lackentfernung zur Vorbereitung von Metall auf Schweißarbeiten
- Erhitzen von Druckluftschläuchen und anderen Thermoplasten zum Ausdehnen und Verbinden

Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.