RT 6-22 Haltenasen
New productArtikel #r22123457
Haltenasen zum Befestigen von Stahl-, Aluminium- und Edelstahlnieten mit dem Akku-Blindnietgerät RT 6-22 (verfügbare Grössen: 2,4 mm bis 4,8 mm)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Mehrere Größen erhältlich - wählen Sie zwischen 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm oder 4,8 mm für Ihre Nietanwendungen
- Ersatzteil – jede Packung enthält 5 Stück, um verlorene oder beschädigte Haltenasen zu ersetzen
- Mehrere Größen erhältlich – wählen Sie zwischen 3/32", 1/8", 5/32" oder 3/16" für Ihre Nietanwendungen
Anwendungen
- Haltenasen verhindern das Herausfallen von Nieten bei der Arbeit nach unten
- Ersatz-Haltenasen für das Akku-Blindnietgerät RT 6-22