Bits und Einsätze
Finden Sie die richtigen Bits, Bithalter, Innsensechskant- und andere Einsätze für Ihre Hilti Elektrogeräte, die speziell für eine präzise Passung und erhöhte Haltbarkeit beim Befestigen, Verankern oder Verschrauben entwickelt wurden
53 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Kundenspezifisches Schraubendreherbit für Trockenbauanwendungen
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Bohrer für Leichtbauwände
- Advantage 01
- Optimierte Spitze für sicheren Sitz in Schnellbauschrauben und bessere Sichtbarkeit des Schraubenkopfes

- Beschreibung
- Leistungsstarkes Schraubendreherbit mit Diamantbeschichtung und Einschlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Schlagbohrer
- Advantage 01
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt

- Beschreibung
- Schraubendreherbit für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Torsionsbohrer
- Advantage 01
- Elastische Torsionszone im Bitschaft dämpft höhere Belastungen – der Bohrer verformt sich leicht während des Betriebs, was eine höhere Haltbarkeit und längere Lebensdauer sicherstellt

- Beschreibung
- Schraubendreherbit in Standardausführung für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Standardbohrer
- Advantage 01
- Einfach und robust

- Beschreibung
- Leistungsstarker Bithalter mit Einschlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
- Application 01
- Passt zu allen 1/4"-Schraubendreherklingen gemäss DIN 3126 C 6.3 und E 6.3
- Merkmal
- Schlagbohrer
- Advantage 01
- Die Haltevorrichtung für die Schlagschraubenklingen trägt dazu bei, dass die Bits selbst unter Extrembedingungen überdurchschnittlich lange genutzt werden können

- Beschreibung
- Bithalter in Standardausführung mit Magnet zur Verwendung mit normalen Schraubendrehern
- Application 01
- Passt zu allen 1/4"-Schraubendreherklingen gemäss DIN 3126 C 6.3 und E 6.3
- Merkmal
- Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Advantage 01
- Einfach und robust – aus hochfestem Stahl

- Beschreibung
- Bithalter für den professionellen Einsatz mit Schnellwechselfunktion
- Application 01
- Passt zu allen 1/4"-Schraubendreherklingen gemäss DIN 3126 C 6.3 und E 6.3
- Merkmal
- Sonstige
- Advantage 01
- Schnellspanneinrichtungen für den schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand – Bit wird sicher im selbstverriegelnden Bithalter gehalten

- Beschreibung
- Steckschlüssel-Adapter-Bithalter zur Verwendung mit standardmässigen Schraubendrehern
- Merkmal
- Sonstige
- Advantage 01
- Schnellspanneinrichtungen für den schnellen Bitwechsel mit nur einer Hand – Bit wird sicher im selbstverriegelnden Bithalter gehalten
- Application 01
- Adapter-Bithalter für alle Schraubendreherklingen mit 1/4"-Einsteckende gemäss DIN 3126 C 6.3 und E 6.3

- Beschreibung
- Leistungsstarkes Schraubendreherbit-Set mit Diamantbeschichtung und Einschlagzone für den Einsatz mit Schlagschraubern
- Merkmal
- Schlagbohrer

- Beschreibung
- Hand-Schraubendreher im Beutel mit austauschbaren Bits zur manuellen Befestigung von Schrauben
- Application 01
- Tasche mit 16 Bits (89 mm), für die universelle Verwendung in Elektrogeräten oder als Hand-Schraubendreher
- Merkmal
- Torsionsbohrer
- Advantage 01
- Schnellspannaufnahme für einhändigen Bitwechsel und frei drehende Hülse für schnelle, bequeme Drehung des Schraubendrehers

- Beschreibung
- Schraubendreherbit-Set in Standardausführung für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Standardbohrer
- Advantage 01
- Einfach und robust – aus hochfestem Stahl

- Beschreibung
- Schraubendreherbit-Set für den professionellen Einsatz mit Torsionszone für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Torsionsbohrer
- Advantage 01
- Elastische Torsionszone im Bit-Schaft fängt höhere Lasten auf – weil sich das Bit unter Schlagbelastung leicht verdreht, kann es länger genutzt werden

- Beschreibung
- Hammerratschen-Set zum Setzen und Sichern von Dübeln, Ankern, Muttern und Bolzen
- Application 01
- Verschiedene Schraubeinsätze zum Festziehen von Schrauben und Muttern
- Merkmal
- Hammer-Ratsche
- Advantage 01
- Die Ratsche kann auch als Hammer verwendet werden – 1 Werkzeug genügt

- Beschreibung
- Steckschlüsseleinsatz mit magnetischer Schraubensicherung zur Verwendung mit Sechskantschrauben
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Merkmal
- Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Advantage 01
- Magnetischer Steckschlüsseleinsatz zum sicheren Halt von Sechskantschrauben

- Beschreibung
- Steckschlüsseleinsatz mit nicht magnetischer Sicherung / eingearbeiteter Stahlkugel zur Verwendung bei Sechskantschrauben
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-F 6.3)
- Merkmal
- Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Advantage 01
- Nicht-magnetisch – mit eingearbeiteter Stahlkugel zum sicheren Halt von Sechskantschrauben

- Beschreibung
- Hand-Schraubendreher zur manuellen Befestigung von Schrauben
- Application 01
- Verschiedene Klingen für alle gängigen Schraubenkopfformen – zum Eindrehen von Schrauben, Lösen festsitzender Schrauben und für Meisselarbeiten
- Merkmal
- Hand-Bohrschrauber
- Advantage 01
- Schwarze Punktspitze für höhere Haltbarkeit und präzise Schraubenpassung

- Beschreibung
- Steckschlüssel-Set zum Setzen und Sichern von Schrauben, Dübeln, Ankern, Muttern und Bolzen
- Application 01
- Der um 180° drehbare Ratschenkopf ermöglicht eine schnelle Verwendung, ähnlich wie bei einem Schraubendreher
- Merkmal
- Steckschlüssel
- Advantage 01
- Kombiniert fünf verschiedene Ratschentypen in einem Werkzeug – Winkelratsche, Power-Ratsche, Feinzahn-Ratsche, Mutterbefestigungsratsche und Flex-Kopfratsche

- Beschreibung
- Kundenspezifischer Steckschlüsseleinsatz für Hilti Trapezblech-Anschraubsysteme
- Application 01
- Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben (z. B. Metallbauschrauben, Selbstbohrschrauben)
- Merkmal
- Mechanische Steckschlüsseleinsätze
- Advantage 01
- Entwickelt für den Einsatz mit Hilti SDT Standbedienungsgerät – für eine optimale Lebensdauer

- Beschreibung
- Kundenspezifische Schraubendreherbits für Hilti Schraubbefestigungssysteme
- Application 01
- Geeignet für Hilti Trockenbauschrauber und Hilti Schraubenmagazine
- Merkmal
- Torsionsbohrer, Schlagbohrer
- Advantage 01
- Optimiert für Hilti Schraubenmagazine (z. B. SMD, SD-M1, SD-M2)

- Beschreibung
- Leistungsstarkes diamantbeschichtetes Schraubendreherbit-Set für Anwendungen mit hartem Schraubfall
- Application 01
- ¼"-Sechskanteinsteckende für alle gängigen Bithalter (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Merkmal
- Diamantbohrkronen
- Advantage 01
- Aus hochfestem Stahl gefertigt – verringert die Gefahr eines vorzeitigen Bitbruches

- Beschreibung
- Doppel-Schraubendreherklinge in Standardausführung für Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal
- Bohrer für Leichtbauwände
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- Schraubendreherbit für den professionellen Einsatz mit Torsionszone und Haltefunktion für eine bessere Haftung bei Anwendungen mit weichem Schraubfall
- Merkmal
- Torsionsbohrer
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- Handschraubendreher-Set mit VDE-Zulassung, 14 austauschbaren Klingen und robustem Beutel
- Merkmal
- Hand-Bohrschrauber
- Länge
- 154 mm
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- 35-teiliges Set mit den wichtigsten Handwerkzeugen für den Fensterbau und die tägliche Gebäudewartung
- Merkmal
- Tool Kit (allgemein)
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- Handschraubendreher-Set mit VDE-Zulassung, 11 austauschbaren extradünnen Klingen, zwei Griffen und robustem Beutel
- Merkmal
- Isolierter Hand-Schraubendreher
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

- Beschreibung
- 35-teiliges Set mit langlebigen, praktischen und zeitsparenden Handwerkzeugen für Gebäudetechnik-Installateure
- Merkmal
- Tool Kit (mechanisch)
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant

Premium
- Beschreibung
- Zubehör für verdeckte Befestigungen in Anwendungen mit hinterlüfteten Fassaden
- Länge
- 90 mm

Premium
- Beschreibung
- Zubehör für verdeckte Befestigungen in Anwendungen mit hinterlüfteten Fassaden
- Länge
- 64 mm

Ultimate
- Beschreibung
- HKH Schlagschraubereinsatz zum Setzen von HKH Dübeln in Hohlkammerdecken
- Einsteckenden
- 1/4" Sechskant
- Kurz/Lang
- Lang
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Silber

Premium
- Beschreibung
- Setzwerkzeug für HCW Holzverbinder
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Schlagschraubereinsatz für Verschraubungen und zum Setzen von Dübeln
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang
- Lang
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

- Beschreibung
- 1/4" (Zoll) kurzer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
- Einsteckenden
- 1/4" Vierkant
- Kurz/Lang
- Kurz
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

- Beschreibung
- Steckschlüsseleinsatz zum Anziehen von Flanschmuttern an Gewindebolzen
Keine technischen Daten verfügbar

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- 3/8" (Zoll) kurzer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
- Einsteckenden
- 3/8" Vierkant
- Kurz/Lang
- Kurz
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- 1/2" langer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang
- Lang
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- 1/2" (Zoll) kurzer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang
- Kurz
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

- Beschreibung
- Schlagschraubereinsatz mit ½" Länge zum Festziehen von Bolzen und Dübeln, mit magnetischem Aufprallschutz und Anpassung an dünne Wände
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Kurz/Lang
- Lang
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Silber, Beschichtet

- Beschreibung
- Zubehör für Schlagschraubereinsätze
- Einsteckenden
- 3/8" Vierkant, 3/4" Vierkant, 1/4" Sechskant, 7/16" Sechskant
- Kurz/Lang
- Lang
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

Neu
Ultimate
- Beschreibung
- 3/4" (Zoll) kurzer Schlagschraubereinsatz zum Festziehen von Bolzen und Ankern
- Einsteckenden
- 3/4" Vierkant
- Kurz/Lang
- Kurz
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Schwarz phosphatiert

- Beschreibung
- Langer 3/4"-Schlagschraubereinsätze zum Festziehen von Bolzen und Dübeln
- Einsteckenden
- 3/4" Vierkant
- Kurz/Lang
- Lang
- Produktklasse
- Ultimate

Ultimate
- Beschreibung
- Drehmomentgesteuerter Steckschlüssel zum Setzen von HSA Dübeln
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Zu verwenden mit
- SIW 22-A, SIW 22T-A

- Beschreibung
- Bithalter für Schraubendreher-Bits, auch für das Umrüsten von Schlagschraubenschlüsseln in Schlagschrauber
- Einsteckenden
- 1/2" Vierkant
- Material Beschichtung/Überzug/Lack
- Silber, Beschichtet

- Beschreibung
- Adapter für den Anschluss von Steckschlüsseleinsätzen an eine ¼"-Werkzeugaufnahme
- Application 01
- Mit ¼"-Sechskant-Einsteckende
- Einsteckenden
- Verschiedene

- Beschreibung
- Werkzeug zum Aufrauen von glatten diamantgebohrten Löchern in Beton
Keine technischen Daten verfügbar


- Beschreibung
- Setzwerkzeug – wird für die Montage von HDA Hinterschnittankern benötigt
Keine technischen Daten verfügbar


- Beschreibung
- Demontagewerkzeug – zum einfachen Entfernen von HDA Hinterschnittankern
Keine technischen Daten verfügbar


- Beschreibung
- Setzwerkzeug zum Setzen kompatibler Spreizdübel in Beton
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Setzwerkzeug für Ankerstangen in Kombination mit Folienpatronen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Setzwerkzeug für Innengewindehülsen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Setzwerkzeug für HAS-U Ankerstangen mit HVU2 Patronen
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Setzwerkzeug für HCC-B Verbunddübel
Keine technischen Daten verfügbar