Kit d'outils manuels S-TK généraliste
Nuovo prodottoArticolo #r16146292
Kit de 35 pièces contenant les outils manuels essentiels pour la construction de fenêtres et l'entretien quotidien des bâtiments
- Caratteristica: Kit attrezzi (generico)
- Connettore: 1/4" esagonale
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Vissage, Clés en L, Embout , Pose de fenêtres o Tournevis
Caratteristiche
- Lavoro più semplice in spazi ristretti - albero flessibile ed extra-sottile del cacciavite e impugnatura corta da 80 mm, nonché un mini-cricchetto in acciaio pieno per il serraggio angolato delle viti a 90° per l'uso diretto con punte lunghe 50 mm (PH, TX ed HEX-Plus) o con prolunghe e bussole da 75 mm (SW 7,8,10,13)
- Chiavi a L in acciaio inox per impedire la corrosione del materiale e il trasferimento della ruggine ad ancoranti e viti - Chiavi a L Torx® con funzione di tenuta per evitare la caduta delle viti (TX 8/10/15/20/25/30) e chiavi a L HEX-Plus con estremità a sfera (HEX 2/2,5/3/4/5) per fissaggi angolati. Braccio extra-lungo per raggiungere i punti più angusti
- Serraggio più rapido: chiave aperta flessibile autoregolante S-FS con funzione di cricchetto e angolo di ritorno di 30° per un avanzamento più rapido senza dover togliere ogni volta la chiave (dimensione del dado 10-13 mm / M6 - M8)
- La mini-chiave consente il montaggio diretto delle punte e, con l'adattatore in dotazione, può essere utilizzata anche per le bussole da ¼" (solo bussole per uso non intensivo). Funzione di commutazione della direzione di facile accesso per passare rapidamente dalla modalità di fissaggio a quella di rimozione
- Custodia compatta con occhiello per attacco a parete - la custodia resistente e pieghevole aiuta a mantenere il kit di attrezzi organizzato e protetto durante il trasporto
Applicazioni
- Kit di attrezzi manuali per generalisti - installazione di finestre, manutenzione quotidiana di edifici e costruzione
- Kit di attrezzi personalizzato per le vostre esigenze: tutti gli attrezzi manuali per l'installazione di finestre, la manutenzione quotidiana degli edifici e la costruzione in un'unica custodia compatta e ben organizzata
- Fissaggio in impianti industriali - Chiavi a L in acciaio inox temprate a vuoto, adatte all'uso in quasi tutte le applicazioni industriali con severi standard di corrosione