AG 150-A36 Akku-Winkelschleifer
New productArtikel #r3409385
Kräftiger kabelloser Winkelschleifer 36 V (bürstenlos) für alle Schnitt- und Schleifarbeiten mit Scheiben bis 150 mm Durchmesser
- Nennspannung: 36 V
- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Max. Schnitttiefe: 46 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Active Torque Control (ATC) verhindert bei Verklemmen der Scheibe unkontrolliertes Drehen der Maschine – und senkt damit ein häufiges Sicherheitsrisiko
- Bürstenloser Motor – hält bis zu dreimal länger (keine Kommutatorschäden und kein Auswechseln von Kohlebürsten erforderlich)
- Geringes und ausbalanciertes Gewicht macht das Werkzeug vielseitig und weniger ermüdend in jeder Arbeitsposition
- Höhere Leistung und Akku-Kapazität als andere Akku-Winkelschleifer
- Scheibenbremse und automatische Abschaltung für zusätzliche Sicherheit
Anwendungen
- Veredelung
- Abbruch
- Trennen von Armierungseisen, Schienen und Rohren
- Schleifen und Entgraten von Metall
- Trennen und Schleifen von mineralischen Untergründen (nur 125 mm)
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 1 Jahr lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.