Akku-Bandsäge SB 4-A22
New productArtikel #r5962279
Akku-Bandsäge mit 22-V-Akku und LED-Lampe für Schnitttiefen bis 63,5 mm
- Untergrundmaterial: Metall, Nichtrostender Stahl
- Abmessungen Scheibe (LxBxH): 733 x 12.7 x 0.5 mm
- A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen: 73 dB (A)
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompakte Bauweise für leichten Zugang an engen Stellen
- Geräuscharmes Schneiden mit weniger Schuttanfall
- Ermöglicht hochpräzise Schnitte
- Glasfaserverstärktes Gehäuse – bis zu viermal widerstandsfähiger gegen Sturzschäden und doppelt so widerstandsfähig gegenüber Extremtemperaturen wie normaler ABS-Kunststoff
- Integrierte LED-Lampe bietet schattenfreie Sicht auf die Schnittstelle
Anwendungen
- Schneiden von Montageschienen und Rohren mit reduzierter Funkenbildung und geringerem Geräuschpegel
- Schneiden von Kunststoffrohren
- Schneiden von Gewindestangen
- Schneiden von 1"- und 2"-EMT-Rohren
- Schneiden von 1 5/8" MQ Schienen
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.