REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Beste Hilti Metall-Kreissäge für Kreissägeblätter 165 mm – doppelte Schnittgeschwindigkeit dank revolutionärer Nuron Technologie und leistungsstarkem bürstenlosem Motor
  • Metallsäge für Kaltschnitte – aussergewöhnlich glatte Schnitte in Metall und Edelstahl mit weniger Funkenflug und ohne Erhitzung des Untergrundmaterials
  • Bessere Handhabung – geringes Gewicht von 3,2 kg (inkl. B 22-85 Akku), ergonomische Griffe und LED-Arbeitsleuchte ermöglichen einen schnellen Fortschritt entlang der Schnittlinie
  • Umfangreiche Sicherheitsfunktionen – geräuscharmes Sägen mit Spanfänger und schnell ansprechender Blattbremse hilft, die Gefahren auf Ihrer Baustelle zu minimieren
  • Geeignet für Gerad- und Rohrschnitte – erweitern Sie die Funktionalität Ihrer Akku-Metallhandkreissäge um eine optionale Führungsschiene oder einen optionalen Rohradapter
Anwendungen
  • Schnelle, präzise Schnitte bis 60 mm in Metall
  • Schneiden von Schienen, Rohren und Profilen bis zu einer Tiefe von 60 mm (2-3/8")
  • Schneiden von Öffnungen in Blech für Arbeiten an Heizungs- und Klimaanlagen
  • Schneiden von Verbundplatten, Metallgittern und Riffelblechen
  • Korrekturschnitte und Trimmen von Blech

Services

Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos