Akku-Rohrpresse NPR 19-22
New productArtikel #r13275524
Kompakte, leichte und schnelle Akku-Inline-Rohrpresse, die mit auswechselbaren 19 kN-Pressbacken kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft: 19 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken: NPR PM mini press jaws
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre: 35 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Minimale Ausfallzeiten und Haftungsrisiken – mit Hilti Akku-Rohrpressen profitieren Sie von unserem jährlichen Zertifizierungsservice mit kostenloser Geräteinspektion und sind besser vor Leckagen geschützt
- Komfort – sowohl die Rohrpressen als auch die Pressbacken sind mit den führenden Rohrsystemlieferanten kompatibel
- Zuverlässigere Rohrverbindungen – Drucksensor verhindert Einfahren der Pressbacken bis zum Erreichen der gewünschten Kraft, audiovisuelle Signale warnen die Bediener bei Fehlern
- Schnellerer Fortschritt – Zeitersparnis bei jeder Rohrverbindung dank einer Zykluszeit von nur vier Sekunden und automatischem Einfahren
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Rohrpressen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertigerer Pressbacken und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Verpressen von Kupfer- und Stahlrohren bis 35 mm Durchmesser*
- Verpressen von Kunststoffrohren bis 40 mm Durchmesser*
- *Die Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemässen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten.