Akku-Rohrpresse NPR 32 P-22
New productArtikel #r13275527
Schnelle und ausgewogene Akku-Rohrpresse mit Pistolengriff, die mit auswechselbaren 32 kN-Pressbacken und -ringen kompatibel ist (Nuron-Akku-Plattform)
- Presskraft: 32 kN
- Zu verwenden mit Wechselbacken: NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Max. Pressdurchmesser Metallrohre: 54 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Minimale Ausfallzeiten und Haftungsrisiken – mit Hilti Akku-Rohrpressen profitieren Sie von unserem jährlichen Zertifizierungsservice mit kostenloser Geräteinspektion und sind besser vor Leckagen geschützt
- Komfort – sowohl die Rohrpressen als auch die Pressbacken sind mit den führenden Rohrsystemlieferanten kompatibel (einschliesslich ProPress®)
- Schnellerer Fortschritt – Zeitersparnis bei jeder Rohrverbindung dank einer Zykluszeit von nur vier Sekunden und automatischem Einfahren
- Komfortablere Handhabung – 350°-Kopfdrehung, Konturgriff und ausgewogenes Gewicht erleichtern das Führen der Rohrpresse in jeder Position
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Rohrpressen ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, hochwertigerer Pressbacken und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Verpressen von Kupfer- und Stahlrohren bis 54 mm Durchmesser*
- Verpressen von Mapress® Stahlrohren von Geberit® bis 66,7 mm*
- Verpressen von Kunststoffrohren bis 110 mm Durchmesser*
- *Die Angaben sind systemabhängig. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Systemherstellers, um einen ordnungsgemässen und sicheren Pressvorgang zu gewährleisten.