Akku-Schlagschrauber SID 6-22
New productArtikel #r13275512
Akku-Schlagschrauber der Power-Leistungsklasse mit bürstenlosem Motor, hoher Drehzahl und präziser Handhabung für eine Vielzahl von Schraubarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Werkzeugaufnahmetyp: 1/4" Sechskant zum Einklicken
- Merkmal: Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 1800 U./Min.; Gang 2: 2700 U./Min.; Gang 3: 3600 U./Min.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Kompromisslose Geschwindigkeit – der bürstenlose Motor mit 3600 U/min und das schnelle Ansprechen helfen, bei jedem Befestigungsschritt Zeit zu sparen
- Kompromisslose Akku-Leistung – die intelligenten, effizienten Nuron 22-V-Akkus arbeiten optimal mit dem bürstenlosen Motor und liefern eine für einen Akku-Schlagschrauber unerreichte Laufzeit pro Ladung
- Extra kompakt – mit nur 137 mm Gesamtlänge ist dieser Akku-Schlagschrauber perfekt für Arbeiten auf engem Raum
- Werkzeugaufnahme mit LED-Leuchtring – für eine klare, blendfreie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Ergonomischer Handgriff – strukturiert und konturiert für eine komfortablere Handhabung, insbesondere bei langwierigen Aufgaben oder Überkopf-Arbeiten
Anwendungen
- Wenn es auf sehr kurze Befestigungszeiten ankommt – zum Beispiel bei der Arbeit mit Metallkonstruktionen, Ständern, HLK, Schalungen, Fertigteilen und Verglasung
- Selbstbohrschrauben – optimiert für das Bohren in Metall mit anschliessendem Gewindefurchen
- Holzschrauben – Akku-Schlagschrauber mit hoher Drehzahl zur Befestigung von Holz auf Holz
- Betonbefestiger – hohe Leistung und längere Laufzeit, ideal zum Setzen von Betonschraubankern wie HUS (max. Durchmesser 6 mm)
- Mauerwerksschrauben – drei Gänge reduzieren das Drehmoment für Mauerwerksschrauben wie HRD
Services
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.