SIW 4AT-22 ½” Akku-Schlagschrauber
New productArtikel #r13275514
Akku-Schlagschrauber der Kompaktklasse mit dem ultimativen Gleichgewicht zwischen Leistung und Handling (Nuron Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp: Raststift (½")
- Max. Drehmoment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Lösemoment: 338 Nm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Idealer Akku-Schlagschrauber für nicht tragende Befestigungen wie Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen und Handläufe
- Bürstenloser Motor – für längere Lebensdauer des Geräts und mehr Leistung pro Akku-Ladung
- Automatisch mit präzisem Drehmoment – mit dem optional erhältlichen adaptiven Drehmomentmodul SI-AT-22 sparen Sie Zeit beim Setzen kompatibler Dübel und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen der jeweiligen Zulassungen
- Schnellere und noch präzisere Dübelmontage – zwei Drehzahlstufen und eine verbesserte LED-Leuchte
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Schlagschrauber ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, zeitsparendem Zubehör und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Setzen von Schrauben in Stahl – z. B. für Handläufe, Regale und Maschinen (Durchmesser M8–M16)
- Setzen von HUS Dübeln in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 6–8 mm)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz – z. B. für Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (8 bis 10 mm Durchmesser)
- Setzen von Bolzenankern in Beton (Durchmesser M8 bis M16)
- Setzen von Schrauben in Hilti Rahmendübel HRD Ø 8 mm bis 10 mm in Mauerwerk und Beton