Akku-Schlagschrauber SIW 8-22 ½”
New productArtikel #r13275521
Akku-Schlagschrauber der Ultimate-Leistungsklasse mit hohem Drehmoment und 1/2"-Reibringaufnahme zum Dübeln und Verschrauben von Konstruktionen (Nuron-Akku-Plattform)
- Schlagwerkstyp: Reibring (1/2")
- Max. Drehmoment: 600 Nm (1); 1000 Nm (2)
- Lösemoment: 1650 Nm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Unerreichte Akku-Leistung – Akku-Schlagschrauber ½” mit Aussenvierkant für den Schwerlastbereich; für ein höheres Drehmoment und mehr Produktivität, geeignet zum Verschrauben mit Ankern bis M24
- Langlebig und wartungsarm – bürstenloser Motor und Reibringaufnahme tragen zur hohen Langlebigkeit unserer Akku-Schlagschrauber bei
- Schnellere Dübelmontage mit mehr Kontrolle – zwei Drehzahleinstellungen und verbessertes LED-Licht, dadurch schnelleres Setzen von HUS Betondübeln und bessere Kontrolle bei der Arbeit mit kleineren Schrauben
- Hervorragende Ergonomie – schlanker, 45 mm kürzer und 0,5 kg leichter als der SIW 9-A22, wodurch stundenlanges Dübeln und Verschrauben komfortabler sind
- Nuron-Akku-Plattform – kabellose Schlagschrauber ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus, zeitsparendem Zubehör und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Setzen von Schrauben in Stahl – z. B. für primäre und sekundäre Stahlkonstruktionen, Handläufe, Regale und Maschinen (Durchmesser M12–M24)
- Setzen von HUS Dübeln in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 10–14 mm)
- Setzen von Hammerkopfschrauben in Holz – z. B. für primäre und sekundäre Holzkonstruktionen, Holzdächer oder provisorische Konstruktionen (Durchmesser 12–20 mm)
- Setzen von Schrauben in Stahl – Baustahlkonstruktionen, Rohrflansche, Ausrüstung, Schrauben A325 (Durchmesser 1/2" bis 15/16")
- Setzen von HUS Dübeln in Beton – z. B. für Grundplatten, Schalungen, Handläufe und provisorische Vorrichtungen (Durchmesser 1/2" bis 3/4")