Akku-Bohrhammer TE 2-A22
New productArtikel #r5405
Kompakter, leichter Akku-Bohrhammer (22 V) für eine überragende Handhabung
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 2.7 kg
- Optimaler Bereich für Schlagbohren: 4 - 12 mm
- Durchmesserbereich für Schlagbohren: 4 - 16 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gleiche Leistung wie ein Netzgerät
- Kompakte Grösse und geringes Gewicht für besseres Handling
- Mit LED für optimale Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
- Robustestes Gerät in seiner Klasse - gedeckt durch den Hilti Lifetime Service
Anwendungen
- Bau: Leichtes Bohren in Beton, Naturstein und Mauerwerk
- Innenausbau: Installation von Trockenbauwänden und abgehängten Decken
- Stahlbau: Metallbefestigungen wie Handläufe, Treppenhäuser, Sonnenblenden, Barrieren usw.
- Elektroinstallation: Bohrlöcher für Schaltschränke und Kabeltrassen
- Telekommunikation: Installation von Telekom-Ausstattung, Kabeln und Schaltanlagen
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.