- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Chemische Verankerung in der Baubranche
- Mörtelportfolio
Mörtelportfolio und Systemkomponenten

Die Mörtel im Vergleich
Typ- Injektionsmörtel |
HIT-RE 500 V3 Langsam aushärtender Epoxidharzmörtel |
HIT-HY 200-R Schnell aushärtender Injektionsmörtel |
HIT-HY 170 Schnell aushärtender Universalmörtel |
---|---|---|---|
Bohrmethode | - Hammerbohren (TE-CX/YX) - Hammerbohren mit automatischer Bohrlochreinigung (TE-CD/YD) - Diamantbohren |
- Hammerbohren (TE-CX/YX) - Hammerbohren mit automatischer Bohrlochreinigung (TE-CD/YD) |
- Hammerbohren (TE-CX/YX) |
Bohrlochreinigung | - Automatische Bohrlochreinigung mit SafeSet - Manuelle Reinigung - Druckluftreinigung |
- Automatische Bohrlochreinigung mit SafeSet - Manuelle Reinigung - Druckluftreinigung |
- Manuelle Reinigung - Druckluftreinigung |
Durchmesser Befestigungselement |
- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-40mm - Anker HZA-R, M12 - M24 - Anker HIT-V, M8 - M30
|
- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-32mm - Anker HZA-R, M12 - M24 - Anker HIT-V, M8 - M30 - Anker HIT-Z, M8 - M20 |
- Bewehrungsstab B500-B, Ø 8-32mm - Anker HIT-V, M8 - M24 |
Max. Verankerungstiefe | 320 cm | 100 cm | 100 cm |
Untergrundtemperatur bei Montage |
-5°C bis +40°C | -10°C bis +40°C |
-10°C bis +40°C |
Verarbeitungszeit/ Aushärtezeit (bei+20°) |
30 min / 420 min | 15 min / 90 min | 5 min / 90 min |
Kartuschenvolumen | 330 ml, 500 ml, 1400 ml | 330 ml, 500 ml | 330 ml, 500 ml |
Empfohlen für | - Diamantgebohrte Löcher - Große Durchmesser und hohe Verankerungstiefe - Mehr Zeit zum Setzen der Anker |
- Der zuverlässigste Mörtel für alle Anwendungen in Beton - Höchste Zuglast in gerissenem Beton - Niedrige Temperaturen |
- Universeller Standardmörtel - Alle Standardanwendungen in Beton & Mauerwerk |