BEFESTIGUNG VON PROFILBLECHEN UND KASSETTEN

HILTI SYSTEMLÖSUNGEN FÜR DACH- UND WANDANWENDUNGEN

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
SCHRAUBVERBINDUNGEN VON EINSCHALIG UNGEDÄMMTEN PROFILDÄCHERN

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
SCHRAUBVERBINDUNGEN VON EINSCHALIG UNGEDÄMMTEN PROFILWÄNDEN

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
SCHRAUBVERBINDUNGEN VON MEHRSCHALIG GEDÄMMTEN KASSETTENWÄNDEN

4 / 4
SCHRAUBVERBINDUNGEN VON MEHRSCHALIG GEDÄMMTEN PROFILDÄCHERN

Trapezbleche, Wellprofile und Kassettensysteme bestehen aus unterschiedlichen Materialien wie z.B. Stahl oder Aluminium und werden in einschalig ungedämmte und mehrschalig gedämmte Konstruktionen unterteilt.

Mit den Hilti Systemlösungen für Dach- und Wandanwendungen befestigen Sie Ihre Profilbleche und Kassetten schnell und sicher. Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die richtige Schraubverbindung.

Einschalig ungedämmte Konstruktionen

Als Abschluss des Gebäudes und als Wetterschutz ohne weitere Dämmebene. Befestigen Sie Ihr Trapez- oder Wellprofil auf einer Pfettenlage als tragende Unterkonstruktion. Dafür verwenden Sie unsere Hilti S-MD Selbstbohrschraube für eine zuverlässige, korrosionsbeständige Befestigung.

Mehrschalig gedämmte Konstruktionen

Als Abschluss des Gebäudes und als Wetterschutz mit einer Isolation als wärmedämmtechnische Zwischenlage. Befestigen Sie Ihr Trapez- oder Kassettenprofil als Tragschale auf der Unterkonstruktion. Dünnwandige Distanzprofile halten die äußere Deckschale auf Abstand. Verwenden Sie dafür unsere Hilti S-MD Selbstbohrschaube mit Sechskantkopf für ein schnelles und einfaches Arbeiten beim Setzvorgang.    

Ihre passende Schraubverbindung zur Befestigung von bewitterten Deckschalen

Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.

Deckschale auf Stahlträger mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Robuste, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube mit optimalen Dichtungseigenschaften für mittlere und schwere Anwendungen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5,5 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 4,6 – 12 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm,
Linsenkopf TX25

Erfahren Sie mehr

Deckschale auf dünnwandige Profile mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube mit schneller und robuster Bohrspitze für Befestigungen auf Blech und Stahlkonstruktionen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5,5 / 6,3 mm
Ø Dichtscheiben: 16,19, 22 mm Bohrbereich: 2,1 – 6 mm
Kopfform: 8 mm, Linsenkopf TX 25

Erfahren Sie mehr

Deckschale auf HTU mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Universelle, korrosionsbeständige Selbstbohrschraube mit schneller und robuster Bohrspitze für Befestigungen auf Blech und Stahlkonstruktionen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5,5 / 6,3 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 2,1 – 6 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm, Linsenkopf TX 25

Erfahren Sie mehr

Deckschale auf Holz mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Universelle und robuste Selbstbohrschraube für korrosionsbeständige Befestigungen auf Holz im bewitterten Bereich

Ø Schrauben: 4,8 / 5,5 mm
Ø Dichtscheiben: 12, 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 0,75 – 3 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm, Linsenkopf TX 25

Erfahren Sie mehr

Hilti Längsstoßbefestigung Deckschale S-MS

Spanlose Schraube für eine zuverlässige, wasserdichte Befestigung von Überlappungsstößen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 4,8 mm
Ø Dichtscheiben:
14, 16 mm Bohrbereich: 0,4 bis 2*1 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Weitere Informationen finden Sie hier online

Die passende Schraubverbindung für die Befestigung der unbewitterten Tragschale von Dach- und Wandkonstruktionen

Mit Hilti Schraubverbindungen bieten wir Ihnen für jede Anwendung die passende Lösung. Gehen Sie in Sachen Korrosionsschutz und Dichtigkeit auf Nummer sicher und erhöhen Sie Ihre Produktivität beim Setzvorgang.

Tragschale auf Stahlträger mit Hilti Selbstbohr-schraube S-MD

Universelle und robuste Selbstbohrschraube für wasserdichte Befestigungen auf Blech und Stahlkonstruktionen im unbewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 4,8 / 5,5 / 6,3 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 2,1 – 6 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Tragschale auf dünnwandige Profile mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Universelle Selbstbohrschraube mit schneller und robuster Bohrspitze für mittlere und schwere Anwendungen im bewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5,5 mm
Ø Dichtscheiben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 4,6 – 15 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Tragschale auf HTU mit Hilti Selbstbohrschraube S-MD

Universelle Selbstbohrschraube mit schneller und robuster Bohrspitze für Befestigungen von Blechen auf HTU.

Ø Schrauben: 5,5 / 6,3 mm / Angepresste Stahlscheibe mit 15 mm Bohrbereich: 2,6 – 6 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Kassette auf Stahlträger mit Hilti Selbstbohr-schraube S-MD

Universelle Selbstbohrschraube mit schneller und robuster Bohrspitze für mittlere und schwere Anwendungen im unbewitterten Bereich.

Ø Schrauben: 5,5 mm
Ø Dichtscheiben: 15, 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 4,6 – 15 mm Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

Längsstoßbefestigung Kassette mit Hilti Selbstbohrschraube S-MS

Universelle Selbstbohrschraube mit spezieller Bohrspitze für leichte Anwendungen im bewitterten Bereich

Ø Schrauben: 16, 19, 22 mm Bohrbereich: 1,2 – 4 mm
Kopfform: Sechskant 8 mm

Erfahren Sie mehr

wichtige links

Zugehörige Systemprodukte