Image alt text (optional)

BEFESTIGUNG VON DACH- UND WANDVERKLEIDUNG

Verbundböden und -decken, Sandwichelemente sowie Kassetten effizient und sicher befestigen

Zur Befestigung von Dach- und Wandkonstruktionen an Gebäuden und Hallen können je nach Anforderung entweder Bleche (wie bspw. Trapez- oder Wellenbleche), Sandwichpaneele und/oder Kassetten eingesetzt werden. Die Elemente werden durch Schrauben oder Nägel mit der Unterkonstruktion des Gebäudes befestigt. 

Die Auswahl der richtigen Schraube hängt dabei massgeblich von dem zu befestigenden Material, dem Untergrundmaterial, dem benötigten Korrosionsschutz sowie der Klemmstärke und der dadurch benötigten Schraubenlänge ab.

Loading

Befestigung von Trapezblech auf Dach und Wand

Bei Dachkonstruktionen aus Trapezblech wird zwischen einschaligen und zweischaligen Systemen unterschieden.
Ein zweischaliges Dach liegt immer dann vor, wenn eine Dämmschicht integriert ist. Einschalige Dächer haben keine Isolierung.

Je nach Dachverkleidung müssen Bleche auf einer Unterkonstruktion, sich überlappend oder seitliche am Rande eines Dachs (Z-Profilblech auf Trapezblech) befestigt werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Verschraubungsarten: die Querstoss- sowie Längsstossverschraubung. 

Mehr Informationen zur Befestigung von Profilblechen und Kassetten

Querstoss: Befestigung am Träger

Querstoßanwendung Dach-Unterkonstruktion

Beim Querstoss wird das Blech quer zur Rippe des Trapezblechs auf den Träger der Unterkonstruktion geschraubt. Die Auswahl der Befestigung hängt von der Unterkonstruktion ab.

Befestigung auf Stahl
Bei der Befestigung auf Stahl kann je nach Dicke sowohl Schraub- als auch Direktbefestigungs-Technologie eingesetzt werden: 

Selbstbohrschraube S-MD 03 Z
Profilblechnagel X-ENP

Befestigung der äußeren Deckschale
Selbstbohrschraube S-MD LS

Verschraubung des Blechs in der HTU Schiene
Selbstbohrschraube S-MD 03 Z
Selbstbohrschraube S-MD 23 Z
Selbstbohrschraube S-MD 53 Z

Lösungen für Holz
Selbstbohrschraube S-MDW01S
Selbstbohrschraube S-MDW51S
Selbstbohrschraube S-MDW61S
Selbstbohrschraube S-MDW71S

Längs- oder Überlappungsstoss: Blech auf Blech

SDT 9 Anwendung auf Trapezblechdach

Beim Überlappungsstoss wird das Trapezblech längs mit der Rippe des nächsten Trapezblechs verbunden. Unsere S-MS Schraube bietet hier die beste Lösung für Ihre Anwendung: Diese kann schnell und spanlos mit dem höhenverstellbaren Standbedienungsgerät SDT 9 auf dem Dach verschraubt werden. 

Verschraubung auf dem Dach Selbstbohrschrauben S-MD/MS M Hochleistungs-Standbedienungsgerät SDT 9 Akku-Bohrschrauber ST 2000-22

 

Befestigung von Sandwichpaneelen

Verschraubung am Trapezblech

Bei der seitlichen Gebäudehülle wird zwischen Sandwich- und Kassette-Elemente unterschieden. Dabei kommt die Kasetten-Anwendung immer seltener vor, ist aber mit der Dachanwendung vergleichbar. Die Verwendung von Sandwichpaneelen ist in der Wandanwendung häufiger.

Ein Sandwichpaneel ist ein Fertigelement, bestehend aus zwei dünnen Metallblechen zwischen denen sich eine Dämmung befindet. Für die Auswahl der Schrauben ist die Dicke des Sandwichpaneels als auch das Unterkonstruktionsmaterial entscheidend: Stahl, HTU oder Holz.

Sandwich auf dünn- und dickwandigen Stahl

Selbstbohrende Sandwichpaneelschraube für wasserdichte und korrosionsbeständige Befestigung.

Sandwichpaneelschraube S-CD 55 GS Sandwichpaneelschraube S-CD 65 GS Sandwichpaneelschraube S-CD 75 GS Sandwichpaneelschraube S-CD 53 S Sandwichpaneelschraube S-CD 63 S Sandwichpaneelschraube S-CD 73 S

Sandwich auf HTU

Gewindeformschraube für die spezielle Befestigung von Sandwichelementen auf HTU Schienen im bewitterten Bereich.

Gewindefurchschraube S-MP 52S Gewindefurchschraube S-MP 62S Gewindefurchschraube S-MP 72S

Sandwich auf Holz

Schraube für die verdeckte Befestigung auf Holzuntergründen bis mindestens 50 mm.

Sandwichpaneelschraube S-CDW51S Sandwichpaneelschraube S-CDW61S Sandwichpaneelschraube S-CDW71S

Passende Befestigungsgeräte für Dach- und Wandanwendungen

DX9-ENP Anwendung

Digitalfähiges, vollautomatisches Bolzensetzgerät (Standgerät) für hohe Produktivität, zur Befestigung von Profilblechen an Stahlunterkonstruktionen.

Bolzensetzgerät DX 9-ENP
DX 76 Anwendung

Halbautomatisches Bolzensetzgerät für hohe Produktivität, zur Befestigung von Metall.

Bolzensetzgerät DX 76
SDT 9 Anwendung auf Trapezblechdach

Hochleistungs-Standbedienungsgerät für den Einsatz mit magazinierten Blechschrauben – für Stossverbindungen und Blechbefestigungen auf dem Dach.

Metallbauschrauber ST 1800 Standbedienungsgerät SDT 9 Akku-Bohrschrauber ST 2000-22

Das könnte Sie auch interessieren

Metall schneiden mit SPN 6-A22

Metall trennen und schneiden

Die Anwendungsbereiche beim Sägen von Metallen sind so vielseitig wie der Werkstoff selbst.

Mehr erfahren
L042009.tif, Image for Red Dot Awards 2011

Anwendungsvideos zur Befestigung von Profilblechen und Kassetten

Mit den Systemlösungen für Dach- und Wandanwendungen befestigen Sie Ihre Profilbleche und Kassetten schnell und sicher. Wir bieten Ihnen für jede Anwendung die richtige Schraubverbindung.

Zu den Videos
MFT-MFI, Ventilated Facade

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Energieeffizient, wirtschaftlich und langlebig: Hilti hat die passende Unterkonstruktion für jedes Ihrer Fassadenprojekte.

Mehr erfahren