- Home
- Lösungen
- Anwendungen
- Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Ihr Projektpartner bei vorgehängten hinterlüfteten Fassaden
Energieeffizient, langlebig und nachhaltig
Hilti begleitet Sie vom Angebot über die Planung und Ausführung bis zur erfolgreichen Fertigstellung Ihres Fassaden-Projekts.
Die Bauart vorgehängte hinterlüftete Fassade, kurz VHF, ist ein Fassadensystem bestehend aus Unterkonstruktion, Wärmedämmung, Hinterlüftung und Bekleidung. Der Hinterlüftungsraum trennt die Fassadenbekleidung (Witterungsschutz) von der Dämmung und sorgt somit für ein technisch und bauphysikalisch funktionierendes und dauerhaftes System.
Neben ästhetischen Anforderungen bietet eine vorgehängte hinterlüftete Fassade auch eine nachhaltige Lösung für energieeffizientes Bauen. Gemeinsam mit Planern und ausführenden Firmen optimiert das das Hilti Engineering-Team die Unterkonstruktion der VHF, abgestimmt auf jedes Projekt gemäss dem Stand der Technik und den gegebenen Anforderungen.
Der Erfolg eines Projektes beginnt bei der Planung
Die Unterkonstruktion einer VHF ist die statische Verbindung zwischen dem Gebäude und der Fassadenbekleidung, weshalb es bereits bei der Planung auf viele Details ankommt. Eine gute, auf die Anforderungen optimierte und wirtschaftliche Planung vermeidet Komplikationen und Verzögerungen bei der Montage und spätere Bauschäden und ist somit der Schlüssel für mehr Produktivität und ein wirtschaftliches Ergebnis.
Edelstahlkonsole MFT-VSI in drei Konsolengrößen
Installation bei der VHF in 6 Schritten

Schritt 1: Aufmass / Scan des Gebäudes
Um evtl. Bauteiltoleranzen festzustellen und damit diese bei Planung und Ausführung berücksichtigt werden können, empfiehlt es sich im Vorfeld, die zu bekleidenden Wände digital aufzumessen bzw. zu scannen.
Die intuitiv bedienbaren Totalstationen führen Sie Schritt für Schritt zum perfekten Aufmass.
Zu den Totalstationen Zu den Scannern
Schritt 2: Befestigung der Konsolen
Je nach Untergrund gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verankerung von Konsolen.
- Rahmendübel HRD-H: der Allrounder zur Befestigung in Beton und in Mauerwerk
- Universalnagel X-CR: die produktivste Art zur Befestigung von Konsolen in Beton
- Bolzenanker HFB-R RW: schnelle und sichere Befestigung von Konsolen in Beton ohne Zusatzgerät
- Durchsteckanker HST4-R und Schraubanker HUS4-HR: die bewährten Klassiker in Beton
- Injektionsmörtel HIT-HY 270: der Injektionsdübel für Mauerwerk
- Schrauben S-MD: zur sicheren Befestigung auf Stahl

Schritt 3: Dämmstoffbefestigung
Wärmedämmung bis 200 mm kann in Beton einfach und effizient durch Direktmontage befestigt werden. Die Kombination aus dem Bolzensetzgerät
DX 6, das auch zur Montage der Konsolen eingesetzt werden kann, und den Dämmstoffbefestigern X-IE setzt Massstäbe in punkto Sicherheit und Geschwindigkeit. Alternativ kann mit dem Dämmstoffbefestiger HIF auch klassisch gedübelt werden.
- Dämmstoffbefestiger X-IE 9: die schnelle Art der Dämmstoffbefestigung mit Direktbefestigung
- Dämmstoffbefestiger HIF: der klassische Dämmstoffdübel

Schritt 4: Ausrichten der Profile
Mit dem Rotationslaser PR 40-22 können Konsolen und Profile schnell und präzise ausgerichtet werden.
Zum Rotationslaser PR 40-22
Schritt 5: Profilmontage
- Profile: Hilti bietet Ihnen ein breites Portfolio an Profilen, auf Anfrage auch in unterschiedlichen Farben und auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten
- Montage: für die Montage bieten wir die passenden Schrauben und Geräte für die Befestigung

Schritt 6: Paneelmontage
Paneele können verschraubt, geklebt oder genietet werden. Gerade wenn die Oberfläche optisch ansprechend sein soll oder es schnell gehen muss, ist das Nieten eine beliebte Option.
Zum Akku-Blindnietgerät RT 6-22 Zubehör für Fassadensysteme Zur Gewindefurchschraube S-HP02SS für verdeckte Befestigungen Zum Naturstein-Hinterschnittanker HSU-RHilti Services für die Hinterlüftete Fassade
Engineering Services
Wir unterstützen und begleiten Sie von der Angebotserstellung über Referenzflächen bis hin zu einer prüffähigen technischen Ausarbeitung Ihrer Fassadenunterkonstruktion.
Erfahren Sie mehr über unsere Engineering ServicesDübel-Belastungsversuche
Gerade bei Mauerwerksverankerungen in der VHF treffen wir häufig auf Untergründe, die nicht durch technische Bewertungen abgedeckt sind. Unsere zertifizierten Mitarbeiter prüfen und dokumentieren Befestigungen gemäss geltenden Richtlinien bis zum Versagen bzw. mit einer definierten Prüflast um die Tragfähigkeit Ihres Untergrundes für die weitere Planung zu bestimmen.
Erfahren Sie mehr zu Belastungsversuchen Belastungsversuch für Dübel direkt vereinbarenWirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit
Neben ästhetischen Anforderungen bietet eine vorgehängte hinterlüftete Fassade auch eine nachhaltige Lösung für energieeffizientes Bauen. Durch Ihre Modularität können alle Bauteile einer VHF getrennt entsorgt oder auch recycelt und wiederverwendet werden.
Gemeinsam mit Planern und ausführenden Firmen optimiert das Hilti Engineering die Unterkonstruktion der VHF abgestimmt auf jedes Projekt gemäss dem Stand der Technik und den gegebenen Anforderungen.
Mehr zur Energieeffizienz im Gebäudesektor erfahren Ihr NachhaltigkeitspartnerPartnerschaften und Referenzen

Bekleidungsmaterial: Faserzement | Panelhersteller: Rieder | Fläche: 1900 m² | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: Verbundstoff, Faserzement | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: Faserzement | Panelhersteller: Eternit | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: Faserzement | Panelhersteller: Eternit | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: Faserzement | Panelhersteller: Eternit | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: Putz | Panelhersteller: Knauf | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: HPL | Panelhersteller: Fundermax | Fläche: 1000 m² | Hilti Unterkonstruktion

Bekleidungsmaterial: VSG-Glass | Fläche: 13 200 m² | Hilti Unterkonstruktion

Projekt TriIIIple in Wien
Wärmebrückenfreie vorgehängte hinterlüftete Fassade mit Fox-T Konsole.
Zum Video