- Home
- Produkte
Produkte
In unserem Pressebereich finden Sie Presseinformationen und Bilder, die Sie bei Ihrer redaktionellen Berichterstattung über Hilti unterstützen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
Pressemitteilungen
-
Weiterentwicklung des Hilti Geräte-Klassikers TE 50-AVR
Hilti bringt die dritte Generation des beliebten Kombihammers TE 50-AVR auf den Markt. Der leistungsstarke und dennoch leichte Kombihammer überzeugt beim Bohren und Meisseln in Beton und verfügt erstmals über ein abnehmbares Netzkabel.
Mehr erfahren
Hilti Wassermanagement-System DD-WMS 100
Mit dem neuen Wassermanagement-System DD-WMS 100 hat Hilti ein neues Produkt für alle Diamantkernbohrgeräte entwickelt, das aufgrund seiner integrierten Wasseraufbereitung nicht nur schnelleres, sondern auch saubereres Arbeiten ermöglicht.
Mehr erfahren
Laserdistanzmessgerät PD-C
Das neue Hilti Laserdistanzmessgerät PD-C vereint die Bedienoberfläche eines Smartphones mit den vielfältigen Messfunktionen eines Distanzlasers.
Mehr erfahren
Neuer Bohrhammer TE 3
Der neue TE 3 Bohrhammer erweitert die Palette der Hilti TE-Reihe um einen schnellen Allrounder, der Bohr-, Meissel- und Schraubarbeiten gleichermassen professionell erledigt.
Mehr erfahren
Neuer Kombihammer TE 30-ATC
Der neue Kombihammer TE 30-ATC ergänzt das Hilti Kombihammer-Portfolio um einen kraftvollen und leichten Spezialisten für Serienanwendungen im Hoch- und Tiefbau.
Mehr erfahrenNeuer Rotationslaser PR 300-HV2S
Speziell für die Tiefbau-Spezialisten präsentierte Hilti auf der bauma in München einen neuen Rotationslaser, den so schnell nichts aus dem Gleichgewicht bringt.
Mehr erfahren
Hightech macht Kabel arbeitslos
Die Akkus in den Elektrowerkzeugen von Hilti müssen vor allem Eines: Leistung abliefern. Möglich wird das durch ein ausgefeiltes Zusammenspiel von Technik und Elektronik, das nicht nur den Akku, sondern auch das Ladegerät und das Gerät selbst mit einbezieht.
Mehr erfahren
Kabellose Freiheit
Kabellos bohren, schrauben, sägen, schleifen - mit derzeit 16 Geräten ist die 22 Volt-Plattform die größte Akku-Geräteplattform von Hilti.
Mehr erfahren
Akku-Bohrhammer TE 4-A22
Hilti bringt den erfolgreichen Bohrhammer TE 4-A22 nun in der zweiten Generation mit DRS Staubabsaugung auf den Markt.
Mehr erfahren
Pressekontakt Hilti Schweiz
-
Hilti (Schweiz) AG | Soodstrasse 61 | 8134 Adliswil / Zürich
Corporate Communications +41 44 712 12 55